连接器 FX15系列(板对线连接器,支持LVDS信号)
商品
评价
详情
  • 连接器 FX15系列(板对线连接器,支持LVDS信号)
  • 连接器 FX15系列(板对线连接器,支持LVDS信号)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 FX15系列(板对线连接器,支持LVDS信号)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
支持LVDS传输的屏蔽连接器。电路板一侧连接器为通用型,可选择离散电缆、细线同轴电缆、屏蔽FFC。
库存品为切割产品,不可退货、取消。敬请谅解。

LVDS伝送に対応したシールドコネクタで、基板側コネクタは共通でケーブル側は選択が可能なタイプ

ディスクリートケーブル、細線同軸ケーブルの選択が可能

ディスクリートケーブル、細線同軸ケーブルの選択が可能

LVDS対応 1mmピッチ基板対ケーブルコネクタ FX15シリーズの主な特長について

2列接点、1列リード構造による省スペース化かつ伝送路等長化

2列接点、1列リード構造による省スペース化かつ伝送路等長化
実装部:0.5mmピッチ1列構造
接点部:1mmピッチ千鳥2列構造
1列に集約し伝送路等長化

大きなガイド形状による良好な嵌合性

大きなガイド形状による良好な嵌合性
大型ガイドポスト

優れたサイドロック操作性

優れたサイドロック操作性
金属シェル付きタイプ(FX15、FX15Sシリーズ)

金属シェルなしタイプ(FX15Mシリーズ)

金属シェルなしタイプ(FX15Mシリーズ)

高いシールド効果

高いシールド効果

この商品の製品規格について

定格定格電流
定格電圧
0.5A
AC100V
使用温度範囲
保存温度範囲
-55~80℃(注1)
-10~60℃(注2)
項目規格条件
1.接触抵抗60mΩ以下(注3)1mAで測定
2.絶縁抵抗500MΩ以上DC100Vで測定
3.耐電圧せん絡・絶縁破壊がないことAC300Vで1分間通電
4.総合挿抜力差込力:30N以下
引抜力:2N以上
適合コネクタで測定
5.挿抜寿命接触抵抗80mΩ以下(注3)挿抜50回
6.耐震性1μs以上の電気的瞬断がないこと周波数10~55Hz、片振幅0.75mm、3軸方向各2時間
7.耐衝撃性1μs以上の電気的瞬断がないこと加速度490m/s2、持続時間11ms、正弦半波3軸方向各3回
8.耐湿性接触抵抗80mΩ以下(注3)
破損・ひび、部品のゆるみがないこと
温度40℃、湿度90~95%中に96時間放置
9.温度サイクル接触抵抗80mΩ以下(注3)
絶縁抵抗500MΩ以上
温度-55→15~35→85→15~35℃
時間30→5→30→5分を5サイクル試験
10.塩水噴霧接触抵抗80mΩ以下(注3)
コネクタの機能を損なう様な腐食等が無いこと
濃度5%の塩水、48時間放置

(注1)通電時の温度上昇を含みます。
(注2)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。
(注3)接続する電線の導体抵抗を含みます。(L=12mm)

この商品の材質・処理について

レセプタクル

部品材質処理規格
絶縁物ポリアミド樹脂クロ色UL94V-0
端子銅合金接触部:金めっき
実装部:純すずめっき
-
金属シェル(シェル付きタイプのみ)FX15S:洋白
FX15SC:ステンレス
FX15S:-
FX15SC:純すずめっき
-
固定金具(シェル付きタイプのみ)銅合金部分金フラッシュめっき-

プラグ

部品材質処理規格
絶縁物ポリアミド樹脂クロ色UL94V-0
端子銅合金接触部:金めっき
結線部:純すずめっき
-
金属シェル(シェル付きタイプのみ)洋白--
ロック金具(シェル付きタイプのみ)ステンレス--
金属シェル・ロック金具一体
(細線同軸線タイプ)
ステンレスニッケルめっき-

この商品の推奨温度プロファイルについて

本温度プロファイルは下記設定条件での参考です。条件により異なりますので確認後実装してください。

本温度プロファイルは下記設定条件での参考です。条件により異なりますので確認後実装してください。

適用条件

試験基板 寸法:40×30×1(mm)
リフロー方式 材質:ガラスエポキシ
はんだ 組成:Sn-3Ag-0.5Cu(フラックス含有量: 10.5wt%)
メタルマスク厚: 0.12mm
(注1)この温度プロファイルは推奨値です。
(注2)リフロー工程は2回以下とします。
(注3)クリームはんだの種類およびメーカー、基板サイズ、その他の実装部材等の影響等、条件により異なりますので、実装状態を十分ご確認の上ご使用お願いします。

洗浄条件

有機溶剤系洗浄

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 连接器 FX15系列(板对线连接器,支持LVDS信号)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
溶剤常温洗浄加熱洗浄
IPA(イソプロピルアルコール)
数量 未税单价 (元) 发货日