产品概述
广濑电机品牌JR系列圆形连接器,作为圆形多极的连接器,符合JIS C 5432基准。
电气机械性能优,嵌合部有五根键,可以非常顺畅的嵌合。
产品特点
1,4种外壳尺寸(13,16,21以及25)
2,9种芯数(3,4,5,7,10,14,16,24以及26)
3,该系列有2种接线方式,分焊接型与压着型
规格概述
基本规格
|
13 | 3 | 10A | AC250,DC350V | ﹣25°~﹢85° | ﹣10°~﹢60 ° |
5 | 5A | AC250,DC350V |
16 | 7 | 10A | AC250,DC350V |
10 | 5A | AC250,DC350V |
14 | 5A | AC250,DC350V |
21 | 10 | 10A | AC250,DC350V |
16 | 5A(压着型的是3A) | AC250,DC350V |
26 | 5A(端子编号是A以及B的是10A) | AC250,DC350V |
25 | 4 | 30A | AC1000V,DC1400V |
5 | 10A | AC1000V,DC1400V |
16 | 10A | AC250,DC350V |
24 | 5A(压着型的是3A) | AC250,DC350V |
电气特性
|
接触抵抗 | 5mΩ以下 JR21-16压着型:10mΩ以下 JR25-24压着型:10mΩ以下 | DC1A时 |
绝缘抵抗 | 1000MΩ以上 JR25-4/5时:10000MΩ以上 | DC500V时 |
耐电压 | 无飞弧、绝缘未破坏 | AC1000V 1分钟 JR25-4/5时:AC3000V 1分钟 |
耐振性 | 无10μs以上电气瞬断 | 10~55Hz/回、振幅0.75mm、3方向、各2小时 |
耐冲击 | 无10μs以上电气瞬断 | 加速度490m/s2、持続時間11ms、6方向、各3次 |
插拔次数 | 接触抵抗 10mΩ以下 | 500次 |
温度循环 | 绝缘抵抗 1000MΩ以上 JR25-4/5时:绝缘电压10000MΩ以上 | -40℃:30分→常温:10~15分→100℃:30分→常温:10~15分、放置5个循环 |
耐湿性 | 绝缘抵抗 :100MΩ以上(干燥时) JR25-4/5时:5000MΩ以上 | 温度40℃、 湿度90~95%、 放置96小时 |
材质/表面处理
|
外壳 | 铝合金 | 镀镍 镀铬 | - |
绝缘部分 | 苯二酸二烯丙酯 聚碳酸酯纤维、PPS | - | UL94V-0 (黑色) |
端子 | 铜合金 | 镀银 | - |
尺寸图
端子排列图


注意事项
1. 插拔连接器时请务必切断电源。
2. 回路电源侧请务必使用有插孔端子的连接器。
3. 使用连接器时请务必锁紧
4. 因电缆构造不同其夹持力与扭转力也会有所不同,直通插头、中继插座接线时请事先确认。
5. 本系列部分产品采用镀银端子。银易于硫化性气体产生反应,因此在部分特殊环境使用时可能会发生变色,但此时其电气性能不受影响。
使用案例
机床/半导体制造装置/封装设备/生产线 | 工程机械 | 铁道车辆 |
 |  |  |
规格表
焊接型螺纹连接直通型插头

|
JR13PK-3P(71) | 插针 | 3 | 焊接 | 16 |
JR13PK-5P(71) | 插针 | 5 | 焊接 | 20 |
JR16PK-10P(71) | 插针 | 10 | 焊接 | 20 |
JR16PK-7P(71) | 插针 | 7 | 焊接 | 16 |
JR21PK-10P(71) | 插针 | 10 | 焊接 | 16 |
JR21PK-16P(71) | 插针 | 16 | 焊接 | 20 |
JR25PH-4P | 插针 | 4 | 焊接 | 10 |
JR25PH-5P | 插针 | 5 | 焊接 | 16 |
JR25PK-16P(71) | 插针 | 16 | 焊接 | 16 |
JR25PK-24P(71) | 插针 | 24 | 焊接 | 20 |
|
JR13PK-3S(71) | 插孔 | 3 | 焊接 | 16 |
JR13PK-5S(71) | 插孔 | 5 | 焊接 | 20 |
JR16PK-10S(71) | 插孔 | 10 | 焊接 | 20 |
JR16PK-7S(71) | 插孔 | 7 | 焊接 | 16 |
JR21PK-10S(71) | 插孔 | 10 | 焊接 | 16 |
JR21PK-16S(71) | 插孔 | 16 | 焊接 | 20 |
JR25PH-4S | 插孔 | 4 | 焊接 | 10 |
JR25PK-16S(71) | 插孔 | 16 | 焊接 | 16 |
JR25PK-24S(71) | 插孔 | 24 | 焊接 | 20 |
JRC16BP-10SA | 插孔 | 10 | 焊接 | 20 |
螺纹连接面板安装型插座

|
JR13RK-3P | 插针 | 3 | 焊接 | 16 |
JR13RK-5P | 插针 | 5 | 焊接 | 20 |
JR16RK-10P | 插针 | 10 | 焊接 | 20 |
JR16RK-7P | 插针 | 7 | 焊接 | 16 |
JR21RK-10P | 插针 | 10 | 焊接 | 16 |
JR21RK-16P | 插针 | 16 | 焊接 | 20 |
JR25RH-4P | 插针 | 4 | 焊接 | 10 |
JR25RK-16P | 插针 | 16 | 焊接 | 16 |
JR25RK-24P | 插针 | 24 | 焊接 | 20 |
|
JR13RK-3S | 插孔 | 3 | 焊接 | 16 |
JR13RK-5S | 插孔 | 5 | 焊接 | 20 |
JR16RK-10S | 插孔 | 10 | 焊接 | 20 |
JR16RK-7S | 插孔 | 7 | 焊接 | 16 |
JR21RK-10S | 插孔 | 10 | 焊接 | 16 |
JR21RK-16S | 插孔 | 16 | 焊接 | 20 |
JR25RH-4S | 插孔 | 4 | 焊接 | 10 |
JR25RH-5S | 插孔 | 5 | 焊接 | 16 |
JR25RK-16S | 插孔 | 16 | 焊接 | 16 |
JR25RK-24S | 插孔 | 24 | 焊接 | 20 |
螺纹连接中继型插座

|
JR13JK-3P | 插针 | 3 | 焊接 | 16 |
JR13JK-5P | 插针 | 5 | 焊接 | 20 |
JR16JK-10P | 插针 | 10 | 焊接 | 20 |
JR16JK-7P | 插针 | 7 | 焊接 | 16 |
JR21JK-10P | 插针 | 10 | 焊接 | 16 |
JR21JK-16P | 插针 | 16 | 焊接 | 20 |
JR25JK-16P | 插针 | 16 | 焊接 | 16 |
JR25JK-24P | 插针 | 24 | 焊接 | 20 |
|
JR13JK-3S | 插孔 | 3 | 焊接 | 16 |
JR13JK-5S | 插孔 | 5 | 焊接 | 20 |
JR16JK-10S | 插孔 | 10 | 焊接 | 20 |
JR16JK-7S | 插孔 | 7 | 焊接 | 16 |
JR21JK-10S | 插孔 | 10 | 焊接 | 16 |
JR21JK-16S | 插孔 | 16 | 焊接 | 20 |
JR25JK-24S | 插孔 | 24 | 焊接 | 20 |
压着型螺纹连接直通型插头

|
JR21PK-10SC(71) | 插孔 | 10 | 压着 |
JR21PK-16SC(71) | 插孔 | 16 | 压着 |
JR25PK-24SC(71) | 插孔 | 24 | 压着 |
JR21PK-10PC(71) | 插针 | 10 | 压着 |
JR21PK-16PC(71) | 插针 | 16 | 压着 |
JR25PK-24PC(71) | 插针 | 24 | 压着 |
螺纹连接面板安装型插座

|
JR21RK-10SC | 插孔 | 10 | 压着 |
JR21RK-16PC | 插针 | 16 | 压着 |
JR21RK-16SC | 插孔 | 16 | 压着 |
JR25RK-24SC | 插孔 | 24 | 压着 |
焊接型卡扣式连接直通型插头

|
JRC16BP-10PA | 插针 | 10 | 焊接 |
JRC16BP-10SA | 插孔 | 10 | 焊接 |
JRC16BP-14P(71) | 插针 | 14 | 焊接 |
JRC16BP-14S(71) | 插孔 | 14 | 焊接 |
JRC16BP-7PA | 插针 | 7 | 焊接 |
JRC16BP-7SA | 插孔 | 7 | 焊接 |
JRC21BP-26S(31) | 插孔 | 26 | 焊接 |
JRC21BPA-26P(31) | 插针 | 26 | 焊接 |
焊接型卡扣式连接面板安装型插座

|
JRC16BR-10PA | 插针 | 10 | 焊接 |
JRC16BR-10SA | 插孔 | 10 | 焊接 |
JRC16BR-14P(71) | 插针 | 14 | 焊接 |
JRC16BR-14S(71) | 插孔 | 14 | 焊接 |
JRC16BR-7PA | 插针 | 7 | 焊接 |
JRC16BR-7SA | 插孔 | 7 | 焊接 |
JRC21BR-26P(71) | 插针 | 26 | 焊接 |
JRC21BRA-26S | 插孔 | 26 | 焊接 |
压着端子触头直径Ø1用
|
JRC-PC2-112 | 插针 | 24 | 20 | 压着 |
JRC-PC2-122 | 插针 | 28 | 24 | 压着 |
JRC-PC2-212 | 插针 | 24 | 20 | 压着 |
JRC-PC2-222 | 插针 | 28 | 24 | 压着 |
|
JRC-SC2-112 | 插孔 | 24 | 20 | 压着 |
JRC-SC2-122 | 插孔 | 28 | 24 | 压着 |
JRC-SC2-212 | 插孔 | 24 | 20 | 压着 |
JRC-SC2-222 | 插孔 | 28 | 24 | 压着 |
触头直径Ø1.6用
|
JRC-PC-112 | 插针 | 20 | 16 | 压着 |
JRC-PC-212 | 插针 | 20 | 16 | 压着 |
|
JRC-SC-112 | 插孔 | 20 | 16 | 压着 |
JRC-SC-212 | 插孔 | 20 | 16 | 压着 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。