本产品为数码播放设备用的D端子连接器。
[特长]
▪ 面板厚度3 mm对应:通过将嵌合部伸长1.5 mm,可以与箱体面板厚度3 mm对应。
▪ 万全的静电对策:通过独自的结构,按照金属外壳、锁片电路板的顺序,可以切实让接地线落下。
▪ 电路板临时固定结构:在连接器底部设计挂钩形状的轮毂,可以防止安装电路板时的前倾、摇晃。
▪ 电路板固定力的强化:通过将大型的锁片导线部进行钎焊,电路板固定力大幅提升。
▪ 由于错误操作而加入了超出预期的力时,也可以免受破损,安全措施非常充分。
▪ EIAJ规格RC-5237基准:以数码播放影像信号连接用D端子连接器为基准