RD*D 系列
公制螺丝型
英制螺丝型
公制螺丝型
英制螺丝型
公制螺丝型
英制螺丝型
公头端子型
母头端子型
项目 | 标准值 |
---|---|
使用温度范围 | -55~+85℃ |
额定电流 | 3A |
额定电压 | AC350V |
绝缘电阻 | DC 500V电压下为5000 MΩ以上 |
接触电阻 | DC 100mA电流下为25 mΩ以下 |
耐电压 | AC1250Vr.m.s下1分钟 |
产品标准
部件名称 | 材质 | 颜色・处理 |
---|---|---|
外壳 | 软钢 | 镀镍 |
绝缘体 | PBT树脂 ※ | 黑色 |
端子 | 磷青铜 | 镀镍+部分镀金 |
材质・处理
外形图 ※图中使用RDBD-25S(55)
面板安装部螺丝:M2.6 × 0.45(公制螺丝)
接地零件(电路板安装部):M3 × 0.5
外形图 ※图中使用RDBD-25P(55)
面板安装部螺丝:M2.6 × 0.45(公制螺丝)
接地零件(电路板安装部):M3 × 0.5
单位:mm
极数 | A | B | C1 | C2 | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24.99 | 30.81 | 16.4 | 16.9 | 24.99 | 8.34 |
15 | 33.32 | 39.14 | 24.59 | 25.24 | 33.32 | |
25 | 47.04 | 53.04 | 38.3 | 39.01 | 47.04 | 8.4 |
37 | 63.5 | 69.32 | 54.76 | ― | 63.5 | ― |
无锁定装置型的尺寸
外形图 ※图中使用RDBD-25S-LN(55)
长方形嵌合螺丝部:M2.6 × 0.45(公制螺丝用)
接地零件(电路板安装部):M3 × 0.5
外形图 ※图中使用RDBD-25P-LN(55)
长方形嵌合螺丝部:M2.6 × 0.45(公制螺丝用)
接地零件(电路板安装部):M3 × 0.5
单位:mm
极数 | A | B | C1 | C2 | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24.99 | 30.81 | 16.4 | 16.9 | 24.99 | 8.34 |
15 | 33.32 | 39.14 | 24.59 | 25.24 | 33.32 | |
25 | 47.04 | 53.04 | 38.3 | 39.01 | 47.04 | 8.4 |
37 | 63.5 | 69.32 | 54.76 | ― | 63.5 | ― |
带锁定装置长方形嵌合固定台(LN型)的尺寸
外形图 ※图中使用RDBD-25S-LNA(55)
六角形嵌合螺丝部:M2.6 × 0.45(公制螺丝用)
接地零件(电路板安装部):M3 × 0.5
外形图 ※图中使用RDBD-25P-LNA(55)
六角形嵌合螺丝部:M2.6 × 0.45(公制螺丝用)
接地零件(电路板安装部):M3 × 0.5
单位:mm
极数 | A | B | C1 | C2 | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 24.99 | 30.81 | 16.4 | 16.9 | 24.99 | 8.34 |
15 | 33.32 | 39.14 | 24.59 | 25.24 | 33.32 | |
25 | 47.04 | 53.04 | 38.3 | 39.01 | 47.04 | 8.4 |
37 | 63.5 | 69.32 | 54.76 | ― | 63.5 | ― |
带锁定装置六角形嵌合固定台(LNA型)
外形图 ※图中使用RDBD-25SE1/M2.6(55)
六角形嵌合螺丝:无(可根据用途从专用锁定螺丝中选择)
接地零件(电路板安装部):带电路板临时固定用简易锁定销
适用电路板厚度:1.6 mm
注)不可使用HD-LN螺丝。
外形图 ※图中使用RDBD-25PE1/M2.6(55)
六角形嵌合螺丝:无(可根据用途从专用锁定螺丝中选择)
接地零件(电路板安装部):带电路板临时固定用简易锁定销
适用电路板厚度:1.6 mm
注)不可使用HD-LN螺丝。
单位:mm
极数 | A | B | C1 | C2 | D |
---|---|---|---|---|---|
9 | 24.99 | 30.81 | 16.4 | 16.9 | 24.99 |
15 | 33.32 | 39.14 | 24.59 | 25.24 | 33.32 |
25 | 47.04 | 53.04 | 38.3 | 39.01 | 47.04 |
37 | 63.5 | 69.32 | 54.76 | ― | 63.5 |
锁定装置后装型的尺寸
RDED-9
RDAD-15
RDBD-25
RDCD-37
安装孔尺寸图
外壳规格 | a | b | c |
---|---|---|---|
E | 24.99 | 20.2 | 11.5 |
A | 33.32 | 28.6 | |
B | 47.04 | 42.3 | |
C | 63.5 | 58.7 |
安装孔尺寸
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|