连接器 SD系列(直插式THT超小D-sub型连接器)
商品
评价
详情
  • 连接器 SD系列(直插式THT超小D-sub型连接器)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 SD系列(直插式THT超小D-sub型连接器)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
直通电路板安装型D-sub连接器。可与各种D-sub插头组合使用。

[特长]
▪ 采用金属外壳的小型、坚固的连接器。
▪ 端子的接触部侧镀金,基板安装侧闪着金光/镀锡,成本节省效果优异。
▪ 与印刷基板垂直且高密度安装,与电缆插头的连接也极为方便。
▪ 可以组合浸焊(HD型)、或压接(CD型)、带状压接(FD型)方式。
▪ 绝缘物使用耐热性优异的玻璃填充PBT树脂(UL94V-0)。

SD型直通直插式连接器

SD 系列

SD 系列

SD*B

SDBB-25P(55)

SDBB-25P(55)

SDBB-25S(55)

SDBB-25S(55)

长端子型

SDBG-25PF(55)

SDBG-25PF(55)

SDBG-25S(55)

SDBG-25S(55)

D-sub连接器(直通电路板安装型)SD系列的特长

产品标准

项目标准值
使用温度范围-55~+85℃
额定电流3A
额定电压AC 350V
绝缘电阻DC 500V电压下为5000 MΩ以上
接触电阻DC 100 mA时15 mΩ以下(SD*B型)
DC 100 mA时30 mΩ以下(SD*G型)
耐电压AC 1250 Vr.m.s下1分钟

材质・处理

部件名称材质颜色・处理
外壳软钢镀镍
绝缘体PBT树脂黑色
端子磷青铜接触部:镀镍+镀金
浸渍部:镀镍+镀薄金或镀锡

本商品的外形图和尺寸

SD*B

外形图 ※图中使用25极(SDBB-25P(55))

外形图 ※图中使用25极(SDBB-25P(55))

单位:mm

产品编号HRS No.极数ABCDEFG
SDEB-9P(55)211-0247-3 55930.8124.9916.98.341.25.9912.55
SDAB-15P(55)211-0249-9 551539.1433.3225.24
SDBB-25P(55)211-0251-0 552553.0447.0439.018.41.35.87
SDCB-37P(55)211-0253-6 553769.3263.555.471.4
SDDB-50P(55)211-0395-0 555066.9361.1152.8511.131.515.37
外形图 ※图中使用25极(SDBB-25S(55))

外形图 ※图中使用25极(SDBB-25S(55))

单位:mm

产品编号HRS No.极数ABCDEFG
SDEB-9S(55)211-0248-6 55930.8124.9916.41.27.8212.556.17
SDAB-15S(55)211-0250-6 551539.1433.3224.59
SDBB-25S(55)211-0252-3 552553.0447.0438.3
SDCB-37S(55)211-0254-9 553769.3263.554.76
SDDB-50S(55)211-0396-3 555066.9361.1152.3510.6315.376.1

长端子型

外形图 ※图中使用25极(SDBG-25PF(55))

外形图 ※图中使用25极(SDBG-25PF(55))

单位:mm

产品编号HRS No.极数ABCDEFG
SDEG-9PF(55)211-0689-1 55930.8124.9916.98.341.25.9912.55
SDAG-15PF(55)211-0772-3 551539.1433.3225.24
SDBG-25PF(55)211-0690-0 552553.0447.0439.018.41.35.87
SDCG-37PF(55)211-0773-6 553769.3263.555.471.4
  • ※ 不可用于缠绕连接。
外形图 ※图中使用25极(SDBG-25S(55))

外形图 ※图中使用25极(SDBG-25S(55))

单位:mm

产品编号HRS No.极数ABCDEFG
SDEG-9S(55)211-0464-1 55930.8124.9916.41.27.8212.556.17
SDAG-15S(55)211-0550-1 551539.1433.3224.59
SDBG-25S(55)211-0324-2 552553.0447.0438.3
SDCG-37S(55)211-0771-0 553769.3263.554.76
SDDG-50S(55)211-0632-4 555066.9361.1152.3510.6315.376.1
  • ※ 不可用于缠绕连接。

背板尺寸图

SDEB-9

SDEB-9

SDAB-15

SDAB-15

SDBB-25

SDBB-25

SDCB-37

SDCB-37

SDDB-50

SDDB-50

  • ※ 无记载的公差请控制在±0.1以下。

安装孔尺寸图

安装孔尺寸图

安装孔尺寸图

 

单位:mm

 

外壳规格abc
E24.9920.211.5
A33.3228.6
B47.0442.3
C63.558.7
D61.115614.3

安装孔尺寸

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 连接器 SD系列(直插式THT超小D-sub型连接器)