HDB-CTF(50)/使用螺丝刀锁定螺丝型
HDB-CTF1(50)/手拧锁定螺丝型
连接器形状 | 其他 |
---|---|
锁定方式 | 螺丝固定、弹簧、锁扣 |
使用温度范围(Max.) | 85、70、 65、60℃ |
使用温度范围(Min.) | -55、-25℃ |
部件名称 | 材质 | 颜色・处理 |
---|---|---|
插头外壳 | ABS树脂 | 25PB6/2色 |
锁定零件 | 钢或锌合金压铸 | 镀镍 |
尺寸图:25极用HDB-CTF(50)
单位:mm
产品编号 | HRS No. | 极数 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDE-CTF(50) | 211-0159-8 50 | 9 | 24.99 | 33.2 | 18 | 19.2 | 19.2 | 40.2 | 19.6 | 7 |
HDA-CTF(50) | 211-0160-7 50 | 15 | 33.32 | 41.2 | 27.2 | 27.2 | 43.2 | 9 | ||
HDB-CTF(50) | 211-0139-0 50 | 25 | 47.04 | 55 | 20 | 40 | 40 | 46 | 20.8 | 10 |
HDC-CTF(50) | 211-0161-0 50 | 37 | 63.5 | 72.2 | 50.2 | 57 | 51.2 | 24 | 12 |
尺寸图:25极用HDB-CTF1(50)
单位:mm
产品编号 | HRS No. | 极数 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDE-CTF1(50) | 211-0168-9 50 | 9 | 24.99 | 33.2 | 18 | 19.2 | 19.2 | 40.2 | 19.6 | 7 |
HDA-CTF1(50) | 211-0350-2 50 | 15 | 33.32 | 41.2 | 27.2 | 27.2 | 43.2 | 9 | ||
HDB-CTF1(50) | 211-0166-3 50 | 25 | 47.04 | 55 | 20 | 40 | 40 | 46 | 20.8 | 10 |
HDC-CTF1(50) | 211-0328-3 50 | 37 | 63.5 | 72.2 | 50.2 | 57 | 51.2 | 24 | 12 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|