产品概述
CTH插头罩壳,是对塑料进行了镀层处理,达到重视屏蔽电磁干扰的目的。有9芯,15芯,25芯和37芯4种,适用于防止机器设备之间的电波的相互干扰。
产品特点
1,标准螺丝型的锁紧机构提供了稳固安全的锁紧方式
2,ABS树脂镀层使其轻量且稳固,同时具备良好的屏蔽特性(ABS树脂UL94HB/镀层UL746C)
3,通过两种类型的夹子将线束的屏蔽部分夹在插头部件的中间来增强屏蔽效果
4,夹紧装置可调节使加屏蔽线接地,易于整合焊接(HD),带状电缆(FD)以及压着(CD)
规格概述
型号构成
① | 型号名称 |
② | 连接器的尺寸(E:9芯;A:15芯;B:25芯;C:37芯) 注:目前没有50芯的罩壳 |
③ | 插头罩壳的类别记号 CT:表示的是电线的到入口是纵口的插头罩壳 |
④ | 插头罩壳的区分记号 H:塑料材质镀层的插头罩壳 |
⑤ | 螺钉螺丝的区别 无记号:使用起子进行的螺丝锁定 1:手动螺丝锁定 |
⑥ | 螺丝的种类 无记号:M2.6 (4-40):英寸螺丝 |
使用案例
机床/半导体制造装置/封装设备/生产线

铁道车辆

规格表
尺寸图