带锁定装置的板对线连接器,间距为5 mm,适用于Max.8A。适用于灌封,最适宜设备的内部电源连接。
[特长]
▪ 灌封适用产品:最大可适用9 mm的灌封,低矮型,安装高度为22.5 mm。
▪ 防误插:带有可在插座与排针嵌合时彻底防止反向插入、异极间插入的装置。
▪ 焊接裂纹对策:排针箱体使用玻璃纤维强化树脂,防止热收缩引起的焊接裂纹。
▪ 防止反向插入基板:排针附加有导柱,防止反向插入基板中。
▪ 完全锁定装置:采用外置的完全锁定装置。
▪ 电流容量为8A:最大通电量为8A。
库存品为切割产品,不可退货、取消。敬请谅解。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。