电流容量从以往的带状电缆连接器(HIF3B等)的1A变为3A,可用于更广泛的用途。
[特长]
▪ 电流容量从以往的HIF3系列的1A变成3A,可用于更广泛的用途。
▪ 具有独创的锁定装置,面对振动和冲击展现出出众的可靠性。
▪ 具有解锁同时可自动拔出的把手,不需要使用拔出工具。
▪ 可适用〈UL2651〉AWG#24扁平电缆(7根/0.203 mm、外被直径为1.0至1.2 mm)。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。