本产品为粗线条(AWG#18至22)对应的3.96 mm螺距电路板对电缆直接安装连接器。通过连接器化,可以一并进行钎焊作业,提高效率。
[特长]
▪ 作业效率提高。
▪ 本产品将原本1根1根直接安装的粗线条,通过连接器化,使其可以一并进行钎焊作业。
▪ 可以提高钎焊作业的效率。
▪ 体型小。
▪ 虽然以粗线条为对象,但是实现了小型化。
▪ 电路板安装高度为7.5 mm。
▪ 宽度尺寸:5.0 mm。
▪ 电路板临时固定结构。
▪ 面向电路板的插入状态为轻微压入,因此可以进行面向电路板的临时固定
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。