连接器 MDF6系列(微型双列备用电源连接器,3.5mm间距)
商品
评价
详情
  • 连接器 MDF6系列(微型双列备用电源连接器,3.5mm间距)
  • 连接器 MDF6系列(微型双列备用电源连接器,3.5mm间距)
  • 连接器 MDF6系列(微型双列备用电源连接器,3.5mm间距)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 MDF6系列(微型双列备用电源连接器,3.5mm间距)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
3.5 mm间距的板对线连接器。小型,适用于Max.7A,采用内部锁定结构,连接可靠性高,最适宜用作内部电源。

[特长]
▪ 间距为3.5 mm的小型:本款电源连接器采用双列排列,小型省空间,相邻间距设置为3.5 mm,相对间距为5 mm。
▪ 确保电流容量为7A:小型电源,使用AWG16号线,确保了7A的电流容量(UL/CSA额定为6A)。箱型排针:排针为箱型,可防撬动,完全防误插。
▪ 采用内部全锁︰采用内部全锁,上锁部并未裸露在外侧,可以获得高安全性的完美嵌合。
此产品为停产产品无法提供Rohs报告,敬请谅解。

3.5mmピッチの基板対ケーブル接続コネクタ

各種機器の内部電源部分に利用できる

各種機器の内部電源部分に利用できる

インナーロックタイプ完全ロック 異極間誤挿入防止

インナーロックタイプ完全ロック
異極間誤挿入防止

3.5mmピッチ内部電源用基板対ケーブルコネクタ MDF6シリーズの特長について

製品規格

定格定格電流
(注1)
電線サイズAWG 16:7A
AWG 18:6A
AWG 20:5A
AWG 22:4A
使用温度範囲-30~85℃(注2)
使用湿度範囲40~80%
保存温度範囲-10~60℃(注3)
定格電圧AC 300 V保存湿度範囲40~70%(注3)
UL・CSA安全規格 認定規格値
定格定格電流電線サイズAWG#16~#18:6A
AWG#20~#22:4A
定格電圧UL:AC 250 V CSA:AC 30V

UL・CSA安全規格ファイルNO.
UL: E52653
CSA: LR95109

項目規格条 件
1.絶縁抵抗1000MΩ以上DC500Vで測定
2.耐電圧せん絡・絶縁破壊がないこと。AC1500Vを1分間通電
3.接触抵抗30mΩ以下 100mAで測定
4.単体挿抜力 MIN0.4N(40gf),MAX4.9N(500gf) 1.52×0.76±0.002mmの鋼製ピンにて測定
5.耐振性 1μs以上の瞬断がないこと。周波数10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向 2時間
6.耐湿性接触抵抗 30mΩ以下、絶縁抵抗 1000MΩ以上温度 40±2℃、湿度 90~95%、96時間放置
7.温度サイクル接触抵抗 30mΩ以下、絶縁抵抗 1000MΩ以上(-55℃:30分 → 5~35℃:10分 → 85℃:30分 → 5~35℃:10分)5サイクル
8.挿抜寿命接触抵抗 30mΩ以下すず/すず銅めっき:挿抜30回
9.はんだ耐熱性 性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。 フロー:250℃ 10秒手はんだ:はんだごて温度300℃ 3秒

(注1)定格電流は、使用する電線サイズにより異なります。ヘッダーのみの定格は7Aです。
(注2)通電時の温度上昇を含みます。
(注3)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。基板搭載後の無通電状態は、使用温湿度範囲が適用されます。

材質

製品部品材質処理UL規格
圧着ソケット絶縁物ポリアミド樹脂(白色)ナチュラルUL94V-0
ソケット用圧着端子 端子りん青銅すずめっき-
ピンヘッダー絶縁物ポリアミド樹脂(白色)ナチュラルUL94V-0
端子黄銅すず銅めっき-

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 连接器 MDF6系列(微型双列备用电源连接器,3.5mm间距)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页