连接器 DF11系列(双排式连接器(符合UL/CSA),2mm间距)
商品
评价
详情
  • 连接器 DF11系列(双排式连接器(符合UL/CSA),2mm间距)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 DF11系列(双排式连接器(符合UL/CSA),2mm间距)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本产品为2 mm间距,端子为2列的连接器。用于连接电路板和电缆、电缆和电缆、以及电路板和电路板。可广泛用于各种设备。

[特长]
▪ 实现基板上的省空间设计:将2 mm双列端子密集地排列在5 mm的宽度中。
▪ 所用空间与以往的2 mm单列连接器相同,但可确保引出成倍的信号。
▪ 种类丰富:接线方式分为压接和压焊,连接器形式也分为板对线、中转、板对板,提高了基板设计的自由度。
▪ 此外,电镀也可根据目的选择“镀金”或“镀锡”,还有适用于SMT的产品可供选择。
▪ 适用电线涵盖范围广:虽然是2 mm双列的紧凑型设计,但适用电线却涵盖了从AWG22至30的所有型号。
▪ 利用压接型可实现省力化接线:若使用全自动压接机,则可自动进行繁琐的多线束接线(分支接线),减少工时,省略手工作业工序,轻松完成接线。
库存品为切割产品,不可退货、取消。敬请谅解。

2 mm栅格双排连接器(符号UL、CSA标准的产品)

最适用于复印机、打印机等各类办公设备的DF11系列

最适用于复印机、打印机等各类办公设备的DF11系列

关于2 mm间距板对线连接器(2列端子型)DF11系列的规格

产品标准

额定额定电流
(注1)
压接电线尺寸AWG 22~26 :2A
AWG 28 :1A
AWG 30 :0.5A
使用温度范围-30至85℃(注2)
使用湿度范围40至80%
压接电线尺寸AWG 26:1A保存温度范围-10至60℃(注3)
额定电压压接AC250V压接AC100V保存湿度范围40至70%(注3)
UL-CSA安全标准 认证标准值
额定额定电流电线尺寸AWG 22 :2A
AWG 24~28 :1A
AWG 30 :0.5A
额定电压AC30V

UL・CSA安全标准文件No.
UL:E52653/CSA:LR95109

项目标准条件
1.绝缘电阻1000MΩ以上在DC 500V下进行测量
2.耐电压无闪络、电介质击穿。以AC 650V通电1分钟
3.接触电阻30 mΩ以下在100mA下进行测量
4.单体插拔力MIN0.3N(30gf)、MAX4.4N(450gf)□使用0.5±0.002 mm的钢针测量
5.耐振性无1μs以上的闪断。频率10~55Hz、单振幅0.75 mm、3方向 2小时
6.耐湿性接触电阻30 mΩ以下、绝缘电阻500 MΩ以上温度40±2℃、湿度90~95%、放置96个小时
7.温度周期接触电阻30 mΩ以下、绝缘电阻1000 MΩ以上(-55℃:30分钟→5~35℃:10分钟→85℃:30分钟→5~35℃:10分钟)5个周期
8.插拔寿命接触电阻30 mΩ以下镀锡:插拔30次镀金:插拔50次
9.焊锡耐热性树脂部不得熔化,以免影响性能。浸焊类型波峰焊:260℃ 10秒手工焊接:烙铁温度 300℃ 2秒
SMT型回流:按照推荐温度曲线手工焊接:烙铁温度 300℃ 3秒

(注1)额定电流因使用的电线尺寸而异。排针单独的额定值为2A。
(注2)含通电时的升温。
(注3)这里的保存是指对安装于电路板前的未使用产品进行长期保管的状态。安装于电路板后,非通电状态下需遵循使用温湿度范围。
(注4)以上标准为本系列的代表值。

材质

产品部件材质处理UL标准
压接插座绝缘体聚酰胺树脂黑色UL94V-0
插座用压接端子端子磷青铜 镀锡或镀金-
压接插座绝缘体聚酰胺树脂黑色UL94V-0
端子磷青铜镀锡-
插座绝缘体聚酰胺树脂黑色UL94V-0
端子磷青铜 镀锡或镀金-
排针绝缘体聚酰胺树脂黑色UL94V-0
端子黄铜 镀锡或镀金-
SMT排针绝缘体聚酰胺树脂米色UL94V-0
端子黄铜 镀锡或镀金-
金属件黄铜镀锡-
中继插头绝缘体聚酰胺树脂黑色UL94V-0
中继插头压着端子端子磷青铜 镀锡或镀金-
中转适配器绝缘体聚酰胺树脂黑色UL94V-0
端子黄铜镀锡-

关于本商品的特长

本商品特长一览

本商品特长一览

具备防误插肋条、简易锁扣、防误插兼防异极间误插肋条、4壁箱形状等。

DF11压接工具的特长(单芯冲压全自动压接机 AM700/DF11)

DF11压接工具的特长(单芯冲压全自动压接机 AM700/DF11)

压接机 AM700/DF11的5大特长

  1. 1.可进行分支接线。
  2. 2.大幅度缩短准备时间。(10分钟以内)
  3. 3.省空间设计。(以往机器的约一半)
  4. 4.低成本,降低引进风险。
  5. 5.可将线束数据保存在软盘中,易于变更。

重点
DF11压接可以以1个零件进行2列压接,因此只需通过机器进行接线,就能完成线束作业。并且,由于是1个零件,库存管理也更简单。

关于本商品的使用注意事项

1.推荐温度曲线(SMT)

(注1)在相同条件下最多2次。但第1次与第2次之间需为常温。(注2)温度表示连接器引线部的电路板表面温度。(注3)本条件适用于压花包装产品(防潮包装产品)。(开封后168小时内)

(注1)在相同条件下最多2次。但第1次与第2次之间需为常温。
(注2)温度表示连接器引线部的电路板表面温度。
(注3)本条件适用于压花包装产品(防潮包装产品)。(开封后168小时内)

(注4)本条件适用于未进行防潮包装的压花包装及防潮包装开封168小时后的压花包装产品。

(注4)本条件适用于未进行防潮包装的压花包装及防潮包装开封168小时后的压花包装产品。

2.推荐手工焊接条件(SMT)

  • 烙铁温度:290±10℃
  • 焊接时间:2秒以内

3.推荐钢网厚度(SMT)

0.15至0.2 mm

4.电路板翘曲(SMT)

以连接器两端部为基准,连接器中央部最大0.03mm

5.推荐焊接条件(DIP)

  • 采用自动焊接装置的流焊条件
    焊接温度:250±5℃、焊接时间:10秒以内
  • 手工焊接条件
    烙铁温度:290±10℃、焊接时间:2秒以内

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 连接器 DF11系列(双排式连接器(符合UL/CSA),2mm间距)