本产品为2 mm间距,端子为1列的连接器。用于连接电路板和电缆、电缆和电缆、以及电路板和电路板。可广泛用于各种设备。
库存品为切割产品,不可退货、取消。敬请谅解。
豊富なバリエーションで基板設計に対応する2mmピッチの角型コネクタ
2mmピッチ基板対ケーブルコネクタ(端子1列タイプ)DF3シリーズの主な特長について
製品規格
定格 | 定格電流 (注1) | 圧着 | 電線サイズ | AWG#22~24:3A | 使用温度範囲 | -55~105℃(注2) |
---|
AWG#26:2A | 使用湿度範囲 | 40~80%(注3) |
AWG#28:1A | 使用温度範囲 | -10~60℃(注4) |
圧接 | 電線サイズ | AWG#26、28:1A |
使用湿度範囲 | 40~70%(注4) |
定格電圧 | 圧着 | AC250V | 圧接 | AC100V |
UL-CSA安全規格 認定規格値 |
---|
定格 | 定格電流 | 電線サイズ | AWG#24:3A |
AWG#26:2A(注5) |
AWG#28:1A |
定格電圧 | AC30V |
UL・CSA安全規格ファイルNo.
UL: E52653
CSA: LR95109
項目 | 規格 | 条件 |
---|
1.絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | DC500Vで測定 |
2.耐電圧 | せん絡・絶縁破壊がないこと。 | AC650Vを1分間通電 |
3.接触抵抗 | 30mΩ以下 | 100mAで測定 |
4.単体挿抜力 | MIN0.3N(30gf)、MAX4.4N(450gf) | □0.5±0.002mmの鋼製ピンにて測定 |
5.耐振性 | 1μs以上の瞬断がないこと。 | 周波数10~55Hz、片振幅0.75mm、3方向 2時間 |
6.耐湿性 | 接触抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗500MΩ以上 | 温度 40±2℃、湿度 90~95%、96時間放置 |
7.温度サイクル | 接触抵抗30mΩ以下、絶縁抵抗1000MΩ以上 | (-55℃:30分→5~35℃:10分→85℃:30分→5~35℃:10分)5サイクル |
8.挿抜寿命 | 接触抵抗30mΩ以下 | すずめっき:挿抜30回 | 金めっき:挿抜50回 |
9.はんだ耐熱性 | 性能に影響する樹脂部の溶融がないこと。 | ディップタイプ | フロー:260℃ 10秒 | 手はんだ:はんだごて温度 300℃ 2秒 |
SMTタイプ | リフロー:推奨温度プロファイルにて | 手はんだ:はんだごて温度 300℃ 3秒 |
(注1)定格電流は、使用する電線サイズにより異なります。ヘッダーのみの定格は3Aです。
(注2)嵌合相手が圧着タイプになります。それ以外の嵌合相手(圧接タイプ・レセプタクル)の使用温度範囲上限は85℃となります。また、通電時の温度上昇を含みます。
(注3)結露がない状態でご使用ください。
(注4)ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。基板搭載後の無通電状態は、使用温湿度範囲が適用されます。
(注5)嵌合相手が圧着タイプになります。圧接タイプは、定格1Aです。
材質と処理
製品 | 部品 | 材質 | 処理 | UL規格 |
---|
圧着ソケット | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | 黒色 | UL94V-0 |
ソケット用圧着端子 | 端子 | りん青銅 | すずめっき又は金めっき | - |
圧接ソケット | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | 黒色 | UL94V-0 |
端子 | りん青銅 | すずめっき又は金めっき | - |
レセプタクル | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | 黒色 | UL94V-0 |
端子 | りん青銅 | すずめっき又は金めっき | - |
ピンヘッダー | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | 黒色 | UL94V-0 |
端子 | 黄銅 | すずめっき又は金めっき | - |
SMTピンヘッダー | 絶縁物 | ポリアミド樹脂 | ベージュ色 | UL94V-0 |
端子 | 黄銅 | すずめっき又は金めっき | - |
金具 | 黄銅 | すずめっき | - |
中継プラグ | 絶縁物 | < 价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741743430838
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741743430838