本产品为2 mm间距排针单排。可进行更高密度的安装。
[特长]
▪ 小型、高密度安装:小型、轻便的设计,可实现高密度安装。
▪ 并且,压接外壳为2 mm栅极,可将连接器并排使用。
▪ 产品种类:备有直插型、SMT及压接型,种类丰富。
▪ 压合种类:板对板使用的情况下,与A3B排针组合使用时电路板间距可设为6 mm,与A3C排针组合使用时电路板间距可设为5.1 mm。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。