连接器 DF4系列(直接安装在电路板上,2mm间距)
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
连接器 DF4系列(直接安装在电路板上,2mm间距)
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
2 mm间距板对线直连安装连接器。将插有端子的插座直接组装到电路板上,可以有效节约排针的成本。
[特长]
▪ 节约排针成本:通过可抽拔的插座与直接安装连接器的两端线束,分离两个电路板的功能没有变化,两端插座的线束还可以节约1个排针,而不必准备2个。
▪ 小型/多极:体积小且极数的种类丰富。
▪ 电路板安装高度:4.3 mm(压接1排),最大极数:32极(压接2排)
▪ 电路板临时固定机构:轻轻压入电路板并保持该状态,可以临时固定电路板。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
矩形连接器
>
连接器 DF4系列(直接安装在电路板上,2mm间距)
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741823292347
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741823292347