产品概述
DF1B系列连接器为2.5 mm间距的板对线、线对线产品,常被用于复印机、打印机等OA设备。
用户可根据不同使用场景,从产品类型、电路板安装方向、引脚排列方式等选择最适合的产品。
产品符合UL/CSA标准
UL No. E52653
CSA No. LR95109
产品特点
 | 1、压接和压着的新构想 可将压接后的端子插入壳体的新型连接器,其优点如下: ・通过将压接端子和压着端子混插入同一壳体即可对应不同规格电缆 ・接线后的端子可替换,便于维护 ・壳体能够保护压接部位,增强可靠性 ・替换原有压着机部件即可实现压接作业,无需另购高价压接设备 |
| |
 | 2、可灌胶封装的排针 高外壳排针产品,可以被应用于防水对策电路板的封装处理(通过树脂封入) |
| |
 | 3、产品种类丰富 产品类型有:插座、排针、中继插头、中继插座、端子 排针安装方向:垂直型、弯角型 引脚排列:单列、双列 锁定方式:简易型、完全型 接线方式:压着、压接 端子镀层:镀锡、镀金 |
规格概述
基本规格
|
AWG20~24 | 3A | AC/DC 250V | -35 ~ 85℃ | -10 ~ 60℃ |
AWG26 | 2A |
AWG28 | 1A |
AWG30 | 0.5A |
UL/CSA安全规格 认定规格值
|
AWG20~22 | 3A | AC 30V |
AWG24~28 | 1A |
AWG30 | 0.5A |
电气特性
|
绝缘抵抗 | 1000MΩ以上 | DC500V时 |
耐电压 | 无飞弧、绝缘未破坏 | AC650V 1分钟 |
接触抵抗 | 30mΩ以下 | 100mA时 |
单体插拔力 | MIN0.44N(45gf)、MAX4.4N(450gf) | 0.635±0.002mm的钢制针 |
耐振性 | 无1μs以上电气瞬断 | 10~55Hz/回、振幅0.75mm、3方向、2小时 |
耐湿性 | 接触抵抗30mΩ以下、绝缘抵抗1000MΩ以上 | 温度40±2℃、 湿度90~95%、 放置96小时 |
温度循环 | 接触抵抗30mΩ以下、绝缘抵抗1000MΩ以上 | -55℃:30分→5~35℃:10分→85℃:30分→5~35℃:10分、放置5个循环 |
插拔次数 | 接触抵抗30mΩ以下 | 镀锡:插拔30次 镀金:插拔50次 |
焊接耐热性 | 无影响性能的树脂融化 | 回流焊:260℃ 5秒 手焊:300℃ 3秒 |
材质/表面处理
|
插座 | 绝缘物 | 聚酰胺树脂 | 白色 | UL94V-0 |
插座用压接端子 | 端子 | 磷青铜 | 镀锡或镀金 | - |
插座用压着端子 | 端子 | 磷青铜 | 镀锡或镀金 | - |
排针 | 绝缘物 | 聚酰胺树脂 | 白色 | UL94V-0 |
端子 | 黄铜 | 镀锡或镀金 | - |
中继插头 | 绝缘物 | 聚酰胺树脂 | 白色 | UL94V-0 |
中继用压接端子 | 端子 | 磷青铜 | 镀锡或镀金 | - |
中继用压着端子 | 端子 | 磷青铜 | 镀锡或镀金 | - |
使用案例
规格表
●单列插座

●双列插座

●单列排针(直通型)

●单列排针(弯角型)

●灌装型单列排针

●双列排针(直通型)

●双列排针(弯角型)

●单列中继插头(简易锁定) ※嵌合对象:单列插座

●双列中继插头(简易锁定) ※嵌合对象:双列插座

●单列中继插座(完全锁定) ※嵌合对象:单列中继插头(完全锁定)

●双列中继插座(完全锁定) ※嵌合对象:双列中继插头(完全锁定)

●单列中继插头(完全锁定) ※嵌合对象:单列中继插座(完全锁定)

●双列中继插头(完全锁定) ※嵌合对象:双列中继插座(完全锁定)

●插孔压接端子

●插孔压着端子

●插针压接端子

●插针压着端子

尺寸图
●插头开孔尺寸

●插座开孔尺寸

价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。