连接器 DF1E系列(全锁式离散型线束连接器,2.5mm间距)
商品
评价
详情
  • 连接器 DF1E系列(全锁式离散型线束连接器,2.5mm间距)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 DF1E系列(全锁式离散型线束连接器,2.5mm间距)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
2.5 mm间距的带锁定装置板对线、线对线连接器。采用内部锁定型锁定装置,可防止因冲击而导致的连接器脱落。
库存品为切割产品,不可退货、取消。敬请谅解。

关于2.5 mm间距带锁板对线连接器DF1E系列的主要特长

增加完全锁定功能/内锁方式的完全锁定机构/防误插入

增加完全锁定功能/内锁方式的完全锁定机构/防误插入

可安装双重锁定

可安装双重锁定

增加完全锁定功能

采用内锁方式的完全锁定机构。可防止外部意外冲击造成的脱落。

提高压接端子的固定力,防止半插入

采用双重锁定安装,可在电缆承受压力的状态下使用,可提高压接端子的固定力,防止压接端子半插入。

采用模制锁扣

压接作业后由于端子缠绕,端子锁扣可能会变形,因此采用模制锁扣

防误插

针对嵌合时的逆插入、异极间插入,附加了完全防止机构。

焊接裂纹防止对策

排针采用玻纤强化树脂,以防止热收缩导致的焊接裂纹。

支持树脂填充

产品种类包含可进行树脂填充排针。最大可进行8 mm的树脂填充,而且安装高度仅19.8 mm(不带保持架),为低矮型产品(与本公司产品相比)

降低生产设备的成本

母头压接端子使用DF1B系列的压接端子,不需要新的设备投资。但是,AWG#22以上的电线安装保持架时,请使用DF1E压接端子。中继用公头压接端子与DF1B压机兼用,不需要新的设备投资。

丰富的应用

同系列产品备有电路板浸焊型、中继型等丰富的应用。

适用UL、C-UL认证
灼热丝(符合IEC 60695-2-11)

关于本商品的标准

额定额定电流(注1)
AWG#20~24:3A
26:2A
28:1A
30:0.5 A
额定电压 AC250 V
使用温度范围 -35~+85℃(注2)
使用湿度范围  40~80%
保存温度范围 -10~+60℃(注3)
保存湿度范围  40~70% (注3)
UL、C-UL认证品额定规格
额定额定电流AWG#20~22 :3A
AWG#24~28 :1A
AWG#30 :0.5A
额定电压AC30V

UL、C-UL文件No.E52653
(C-UL对象国:加拿大/UL对象国:U.S.A )

项目标准条件
1.接触电阻30 mΩ以下在20 mV以下、1 mA下进行测量
2.绝缘电阻1000MΩ以上在DC 500V下进行测量
3.耐电压无闪络、电介质击穿。以AC 650V加载电压1分钟
4.单体插拔力MIN 0.29N、MAX 4.41N□使用0.635±0.002的钢针测量
5.插拔寿命30 mΩ以下进行30次插拔
6.耐振性无1μs以上的闪断。频率10~55 Hz、单振幅0.75 mm、3方向、2h
7.耐冲击性无1μs以上的闪断。加速度490 m/s2、11 ms、正弦半波3方向各3次
8.耐湿性30 mΩ以下温度40±2℃、湿度90~95%、放置96个小时
9.温度周期30 mΩ以下(-55℃:30分钟→5~35℃:5分钟→85℃:30分钟→5~35℃:5分钟)5个周期
10.焊锡耐热性无外观变形及端子等的明显松动。流焊:260℃、10秒
手工焊接:烙铁温度 300℃、3秒

注意1)额定电流因使用的电线尺寸而异。排针的额定值为3 A。
注意2)含通电时的升温。
注意3)这里的保存是指对安装于电路板前的未使用产品进行长期保存的状态。安装于电路板后,非通电状态下需遵循使用温湿度范围。

关于本商品的主要规格

连接器形状端子、插座、排针、中继插头、附件
依据标准JIS, IEC
极数2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
列数(嵌合部)1
安装间距3 mm
开口部间距2.5 mm
额定电流3A
额定电压(AC)AC 250 V
插拔次数30, 50
电路板安装方法通孔DIP
开口部方向直通型
电路板安装式样标准 板载
面板安装方法插头式
触点部镀层金、锡
接线方法压接
适用电线类型离散线
适用电线尺寸 (AWG) Min.AWG 22, 28
适用电线尺寸 (AWG) Max.AWG 20, 24
使用温度范围(Max.)85 ℃
使用温度范围(Min.)-35 ℃
符合灼热丝标准

关于本商品的材质

产品部件材质处理阻燃规格
插座绝缘体聚酰胺树脂自然色(白)UL94V-0
排针绝缘体聚酰胺树脂(玻纤强化品)自然色(米色)UL94V-0
端子黄铜镀锡或镀金-
中继插头绝缘体聚酰胺树脂自然色(白)UL94V-0
保持架绝缘体聚酰胺树脂黑色UL94V-0
压接端子端子磷青铜镀锡或镀金-

本商品的使用注意事项

1.推荐焊接条件

  • 采用自动焊接装置的流焊条件 焊接温度260℃、焊接时间10秒以内
  • 手工焊接条件 烙铁温度300℃、焊接时间3秒以内

2.清洗条件

  • 支持树脂填充的排针在清洗后,清洗液等可能会残留在连接器内部,从而引发异常,请特别注意。

3.注意事项

  • 拔出连接器时,若强行用力拔出,可能会导致连接器破损,因此在难以拔出时,请先轻轻按压,然后再操作锁定装置进行拔出。
  • 设备内电线的某些布线方式可能会对电线形成张力,导致端子脱落,这种情况下建议使用保持架。
  • 安装保持架可防止端子半插入,但在端子超出插座以外的状态下,可能无法安装保持架。请切实插入端子以后再安装保持架。
  • 进行树脂填充处理时,请充分考虑树脂的表面张力。
  • 由于制造批次及之后的保管状态等因素,本产品的成形品颜色多少会有差异,这并不影响性能。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 连接器 DF1E系列(全锁式离散型线束连接器,2.5mm间距)