HNC系列
可用于各种OA设备、金融终端
带防误插机构、完全锁定机构
额定 | 额定电流 (注1) | AWG 22:3A AWG 24:3A AWG 26:2A AWG 28:1A AWG 30:0.5A | 使用温度范围 | -55至85℃(注2) |
---|---|---|---|---|
使用湿度范围 | 20至80% | |||
保存温度范围 | -10至60℃(注3) | |||
额定电压 | AC250V | 保存湿度范围 | 40至70%(注3) |
项目 | 标准 | 条件 | |
---|---|---|---|
1.绝缘电阻 | 1000MΩ以上 | 在DC 500V下进行测量 | |
2.耐电压 | 无闪络、电介质击穿。 | 以AC 1000V通电1分钟 | |
3.接触电阻 | 10 mΩ以下 | 在20 mV以下、1 mA(DC或1,000 Hz)下进行测量 | |
4.单体插拔力 | 插入力4.4 N以下、拔除力0.4 N以上 | □使用0.635±0.002mm的钢针测量 | |
5.耐振性 | 无10μs以上的闪断。 | 频率10~55Hz、单振幅0.75 mm、3方向各10个周期 | |
6.耐湿性 | 接触电阻10 mΩ以下、绝缘电阻1000 MΩ以上 | 温度40±2℃、湿度90~95%、放置96个小时 | |
7.温度周期 | 接触电阻10 mΩ以下、绝缘电阻1000 MΩ以上 | (-55℃:30分钟→5~35℃:2~3分钟→85℃:30分钟→5~35℃:2~3分钟)5个周期 | |
8.插拔寿命 | 镀锡:接触电阻30 mΩ以下、镀金:接触电阻20 mΩ以下 | 镀锡:插拔30次 | 镀金:插拔50次 |
9.焊锡耐热性 | 树脂部不得熔化,以免影响性能。 | 波峰焊:250℃ 5秒 | 手工焊接:烙铁温度 300℃ 2秒 |
(注1)额定电流因使用的电线尺寸而异。排针单独的额定值为3A。
(注2)含通电时的升温。
(注3)这里的保存是指对安装于电路板前的未使用产品进行长期保管的状态。安装于电路板后,非通电状态下需遵循使用温湿度范围。
(注4)以上标准为本系列的代表值。
产品 | 部件 | 材质 | 处理 | UL标准 |
---|---|---|---|---|
压接插座 | 绝缘体 | 聚酰胺树脂 | 黑色 | UL94V-2 |
插座用压接端子 | 端子 | 磷青铜 | 镀锡或镀金 | - |
排针 | 绝缘体 | 聚酰胺树脂 | 黑色 | UL94V-2 |
端子 | 黄铜 | 镀锡或镀金 | - |
种类 | 产品编号 | HRS No. | 适用触头 | |
---|---|---|---|---|
压模 | AP105-HNC | 901-4502-0 | HNC-2.5S-C-A/HNC-2.5S-C-B(**) | |
手动压接工具 | TC-HNC-B | 250-0005-7 | HNC-2.5S-D-B(**) | |
TC-HNC-A | 250-0006-0 | HNC-2.5S-D-A(**) | ||
拉拔工具 | 齿厚:0.75 mm以下的精密螺丝刀 |
应用图
推荐焊接条件
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|