间距为2.54 mm的排针端子双列型。在2.54mm网眼电路板上紧凑排列,无多余空间。
[特长]
▪ 高密度安装:在沿着长方向排列连接器后,在2.54mm网眼电路板上紧凑排列,无多余空间。
▪ 极数种类:A1系列有6极至64极共16个种类,A2系列有1极至20极共20个种类。
▪ 兼容性:A1系列与HIF3B系列的电缆侧和HIF4H(插座)均具有兼容性,使用范围广。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。