1 mm螺距、垂直连接用 电路板对电路板连接器 FX5系列
商品
评价
详情
  • 1 mm螺距、垂直连接用 电路板对电路板连接器 FX5系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

1 mm螺距、垂直连接用 电路板对电路板连接器 FX5系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本产品为垂直连接型的电路板对电路板连接器。接头的高度有2种可供选择,双层时序结构,设计了大导入形状。

[特长]
▪ 极数、接头侧的高度:2种类型。
▪ 作为考虑到了HDD,FDD,CD-ROM等的单元连接的极数种类、嵌合高度种类,将接头分为了低背类型和高背类型这2种类型。
▪ 双层时序结构:作为在末端用户侧的保护措施,将嵌合时序分为了双层结构。
▪ 嵌合导入:将嵌合时的自动调准设定为±1 mm,此时的导入量会很大,通过设计导入筋,嵌合变得简单很多。
▪ SMT共面性:SMT焊锡部导线的共面性为0.1 mm,可保证较高的精度。
▪ 小型化:与以往的半螺距连接器(1.27 mm螺距)相比,安装面积大约减少了30%。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 电路板间连接器 > 1 mm螺距、垂直连接用 电路板对电路板连接器 FX5系列