连接器 DF20系列(双列低高度板对线连接器,1mm间距)
商品
评价
详情
  • 连接器 DF20系列(双列低高度板对线连接器,1mm间距)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 DF20系列(双列低高度板对线连接器,1mm间距)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
[特长]
▪ 间距为1 mm的端子双列的电路板与电缆间连接器。
▪ 有助于高密度的电路板安装。
库存品为切割产品,不可退货、取消。敬请谅解。

1 mm间距双列端子板对线连接器

可用于笔记本电脑、小型办公设备、小型民用设备等

可用于笔记本电脑、小型办公设备、小型民用设备等

1mm间距・双列

1mm间距・双列

关于1 mm间距双列低矮型多极板对线连接器 DF20系列的特长

窄间距、低矮设计

窄间距、低矮设计
间距1.0 mm的窄间距产品,嵌合高度为电路板上直通型5.8 mm、直角型5.5 mm,实现了低矮化设计。

实现了有效嵌合长度1 mm

实现了有效嵌合长度1 mm
虽然是低矮型产品,但有效嵌合长度仅1 mm。

细长尺寸

细长尺寸
采用新设计的细长型薄型加强金属件,实现了连接器外形尺寸的细长化。

关于本商品的规格

产品标准

额定额定电流AWG#28:1A
AWG#30:0.9A
AWG#32:0.7A
使用温度范围-35至85℃(注1)保存温度范围-10至60℃(注2)
额定电压AC100V使用湿度范围40至80%保存湿度范围40至70%(注2)
项目标准条件
1.绝缘电阻500MΩ以上在DC100V下进行测量
2.耐电压无闪络、电介质击穿以AC300V通电1分钟
3.接触电阻30 mΩ以下在100mA下进行测量
4.单体插拔力MIN 0.2N、MAX 2N使用厚度为0.2±0.005的钢针测量
5.耐振性无1μs以上的闪断频率10~55Hz、单振幅0.75 mm、3方向2小时
6.耐湿性接触电阻30 mΩ以下、绝缘电阻500 MΩ以上温度40±2℃、湿度90~95%、放置96个小时
7.温度周期接触电阻30 mΩ以下、绝缘电阻500 MΩ以上(-55℃:30分钟→5~35℃:2~3分钟→85℃:30分钟→5~35℃:2~3分钟)5个周期
8.插拔寿命接触电阻30 mΩ以下插拔50次
9. 焊锡耐热性树脂部不得熔化,以免影响性能回流:按照推荐温度曲线、手工焊接:烙铁温度300℃、3秒

(注1)含通电时的升温。
(注2)这里的保存是指对安装于电路板前的未使用产品进行长期保存的状态。在电路板上安装后,非通电状态及运输时等暂时保管状态下需遵循使用室温范围。

材质

产品部件材质处理UL标准
压接插座绝缘体聚酰胺树脂米色UL94V-0
插座用压接端子端子磷青铜镀金-
排针绝缘体聚酰胺树脂米色UL94V-0
端子磷青铜镀金-
金属件黄铜锡镀铜(V型)-
锡镀铜(H型)-

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 连接器 DF20系列(双列低高度板对线连接器,1mm间距)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页