半间距板对板连接器。电路板的安装方法为DIP,嵌合高度可在5至11 mm之间选择。
[特长]
▪ FX4系列是堆叠高度可以1 mm间隔设定的小型板对板连接器。
●直插式。
1.小型轻质。
▪ 安装空间和重量分别为传统机型(FX2系列)的
▪ 30%左右,安装面积是传统机型的70%左右。
2.适用压合高度的范围为5mm至11mm。
▪ 基板间的叠装高度可在5至11mm范围内以1mm为单位进行设定。
3.防止焊剂渗出。
▪ 防止浸焊时从基板背面渗出焊剂。
4.防误插及低插拔力结构。
▪ 嵌合部采用完全防止误插结构。同时采用低插拔力结构。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。