HIF6系列一览
额定 | 额定电流 0.5A 额定电压 AC125V | 使用温度范围 -55~+85℃(注1) 使用湿度范围 40~80% | 保存温度范围 -10~+60℃(注2) 保存湿度范围 40~70% (注2) |
---|
项目 | 标准 | 条件 |
---|---|---|
1.绝缘电阻 | 1000MΩ以上 | 在DC250V下进行测量 |
2.耐电压 | 无闪络、电介质击穿。 | 在AC300Vrms下通电1分钟 |
3.接触电阻 | 30 mΩ以下 | 在0.1A下进行测量 |
4.耐振性 | 无1μs以上的电气闪断。 | 10至55Hz、单振幅0.75mm、3方向 2小时 |
5.耐湿性 | 绝缘电阻1000 MΩ以上 | 温度40±2℃、湿度90~95%、放置96个小时 |
6.温度周期 | 无开裂、裂纹、各部分无异常。 | (-65℃:30分钟→15~35℃:MAX5分钟→125℃:30分钟→15~35℃:MAX5分钟)5个周期 |
7.插拔寿命 | 接触电阻30 mΩ以下 | 500次 |
8.焊锡耐热性 | 树脂部不得熔化,以免影响性能。 | 焊槽:260℃ 10秒 |
手工焊接:烙铁温度:360℃ 5秒 |
(注1)含通电时的升温。
(注2)这里的保存是指对尚未安装在电路板上的未使用产品进行长期保管的状态。在电路板上安装后,非通电状态及运输时等暂时保管状态下需遵循使用温湿度范围。
(注3)对锁的内侧施加过大负载可能导致其变形,请予注意。
部件 | 材 质 | 处理 | 备注 |
---|---|---|---|
绝缘体 | PBT树脂 | 黑色 | UL94V-0 |
插座端子 | 铜合金 | 部分镀金 | - |
排针端子 | 黄铜 |
电缆压接用连接器
HIF6-※※D-1.27R(20)型
排针直角型(带锁)
HIF6-※※PA-1.27DS(71)型
排针直通型(带锁)
HIF6-※※PA-1.27DSA (71)型
插座直角型(带安装孔)
HIF6B-※※DA-1.27DS (71)型
插座直角型(无安装孔)
HIF6A-※※DA-1.27DS (71)型
插座直通型(带安装孔)
HIF6B-※※DA-1.27DSA (71)型
插座直通型(无安装孔)
HIF6A-※※DA-1.27DSA (71)型
排针直角型(带安装孔)
HIF6B-※※PA-1.27DS (71)型
排针直角型(无安装孔)
HIF6A-※※PA-1.27DS (71)型
排针直通型(带安装孔)
HIF6B-※※PA-1.27DSA (71)型
排针直通型(无安装孔)
HIF6A-※※PA-1.27DSA (71)型
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|