本产品为1.25 mm间距、用于连接电路板和电缆的连接器。低矮型,降低了基板安装高度。
[特长]
▪ 薄型。
▪ 直角专用连接器,实现基板上的低矮化。
▪ 电路板安装高度为2.5mm。
▪ 可从基板之间没有空间的地方引出信号。
▪ 此外,偏置型的基板安装高度为1.6 mm,高度更低。
▪ 适用自动安装。
▪ 排针具有带真空吸附功能的吸附面,可通过压花包装进行自动安装。
▪ 此外,板载型也有盒式包装可供选择。
▪ 4孔型,不会因插座而刮伤基板。
▪ 排针是箱型结构,可防止被撬,是万全的防误插对策,同时基板侧也有隔板,不会因插座而刮伤基板。
▪ 此外,还附加有防止焊料剥离的加强金属零件。
库存品为切割产品,不可退货、取消。敬请谅解。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。