连接器 0.8mm间距、高度5至9mm、板对板连接器 FX6系列
商品
评价
详情
  • 连接器 0.8mm间距、高度5至9mm、板对板连接器 FX6系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 0.8mm间距、高度5至9mm、板对板连接器 FX6系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
基板间高度可从5至9 mm中选择。小型,具有较长的有效嵌合长度和较大的自动对准量,连接可靠性较高。

[特长]
▪ 适用压合高度的范围为5mm至9mm。
▪ 基板间的叠装高度可在5至9mm范围内以1mm为单位进行设定。
▪ 有效嵌合长度为1.7 mm。
▪ 即便是矮型连接器,其有效嵌合长度也有1.7 mm,嵌合有余隙。
▪ 引导嵌合。
▪ 嵌合时的自校准量为±1 mm,预定量大,容易嵌合。
▪ 适用自动安装。
▪ 考虑自动安装,将标准包装规格作为粘贴包装,80极以下也可适用于压花包装(其中,80极为产品限定)。
▪ SMT共面性:SMT焊接部的导线的共面性为0.1 mm以下,确保高精度。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 电路板间连接器 > 连接器 0.8mm间距、高度5至9mm、板对板连接器 FX6系列