本产品为间距为0.5 mm的用于连接电路板和电路板的连接器。通过将排针和插座组合使用,电路板间距离可在3 mm至5 mm之间选择。
[特长]
▪ 基板间尺寸种类丰富。
▪ 除0.5 mm间距的超小型尺寸外,还提供3 mm、3.5 mm、4 mm、5 mm的基板间尺寸。
▪ 适用自动安装。
▪ 连接器具备吸附面,可通过压花包装进行自动安装。
▪ 焊接部位具有加强金属零件。
▪ 另有可在FPC上安装的产品,其附加有防止焊料剥离的加强金属零件。
库存品为切割产品,不可退货、取消。敬请谅解。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。