连接器 0.4 mm间距、高度1.5~4.0 mm、板对板连接器 DF40系列
商品
评价
详情
  • 连接器 0.4 mm间距、高度1.5~4.0 mm、板对板连接器 DF40系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 0.4 mm间距、高度1.5~4.0 mm、板对板连接器 DF40系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
间距为0.4 mm的板对板(FPC)连接器。电路板间高度可在1.5 mm~4.0 mm之间选择。
库存商品为切削品,不可退货、取消订单。敬请谅解。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 电路板间连接器 > 连接器 0.4 mm间距、高度1.5~4.0 mm、板对板连接器 DF40系列