产品概述
泰科 MATE-N-LOK连接器可在设备内进行高密度接线的低价格小型连接器。在电脑、电气器具、等其他设备上广泛应用。
产品特点
●紧凑、高耐久的外壳。
●插针、插孔共用同一种外壳。
●触头完全包裹在外壳内。插针、插孔都可在电源线侧使用。
●外壳带卡爪,确保锁紧
●低插拔力
●触头的适用线径为AWG#26-16
尺寸图
插座外壳1芯悬空型

插头外壳1芯悬空型

2芯悬空型及其面板安装型
悬空型

面板型

2芯悬空型及其面板安装型

3芯悬空型及其在线面板安装型
悬空型

面板型

3芯悬空型及其在线面板安装型

4芯面板安装型

4芯面板安装型

6芯面板安装型

6芯面板安装型

9,12,15芯面板安装型

9,12,15芯面板安装型

规格概述
产品规格如下:
最大AC、DC600V、VDE额定最大250V |
最大10mΩ |
最小1000mΩ |
-20℃~+105℃ |
1.5KVAC |
0.8~2.0mm |
使用案例
相关产品
规格表
•94V-0阻燃等级
|
|
172164-1 | 1 | - | 172156-1 |
172165-1 | 2 | 172157-1 | 172233-1 |
172166-1 | 3 | 172158-1 | 172234-1 |
172167-1 | 4 | 172159-1 | - |
172168-1 | 6 | 172160-1 | - |
172169-1 | 9 | 172161-1 | - |
172170-1 | 12 | 172162-1 | - |
172171-1 | 15 | 172163-1 | - |
•94V-2阻燃等级
|
|
172335-1 | 1 | - | 172327-1 |
172336-1 | 2 | 172328-1 | 172343-1 |
172337-1 | 3 | 172329-1 | 172344-1 |
172338-1 | 4 | 172330-1 | - |
172339-1 | 6 | 172331-1 | - |
172340-1 | 9 | 172332-1 | - |
172341-1 | 12 | 172333-1 | - |
172342-1 | 15 | 172334-1 | - |
尺寸图
插座外壳1芯悬空型

插头外壳1芯悬空型

2芯悬空型及其面板安装型
悬空型

悬空型

2芯悬空型及其面板安装型

3芯悬空型及其面板安装型
悬空型

悬空型

3芯悬空型及其面板安装型

4芯面板安装型

4芯面板安装型

6芯面板安装型

6芯面板安装型

9,12,15芯面板安装型

9,12,15芯面板安装型