连接器 CC-Link 40引脚连接器(FCN连接器)
商品
评价
详情
  • 连接器 CC-Link 40引脚连接器(FCN连接器)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 CC-Link 40引脚连接器(FCN连接器)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息

产品特性

【特长】适用针·触头:母(插口)。适合电线尺寸:0.088~0.24mm²(AWG28~24),0.3mm²(AWG22),AWG28~AWG30
【用途】电缆连接用
【注意事项】使用正确工具连接
【连接器种类】角型
【适用PIN・连接器】直通型/斜出兼用型
【芯数】40
【额定电压(V)】250V
【接触电阻(mΩ)】15

 

适合连接现场网络的矩形连接器

CC-Link 40ピンコネクタ(FCNコネクタ):関連画像

型号/A6CON1、 A6CON2

CC-Link 40ピンコネクタ(FCNコネクタ):関連画像

型号/A6CON3

CC-Link 40ピンコネクタ(FCNコネクタ):関連画像

型号/A6CON4

CC-Link 40引脚连接器(FCN连接器)的规格

A6CON1

外部配线连接方式40引脚连接器
类型焊接类型40引脚连接器(直出类型)
适合电线尺寸0.3mm2(AWG22)(绞合线)

适合规格:DNV GL

A6CON2

外部配线连接方式40引脚连接器
类型压焊类型40引脚连接器(直出类型)
适合电线尺寸0.088~0.24mm2(AWG28~24)(绞合线)

适合规格:DNV GL

A6CON3

外部配线连接方式40引脚连接器
类型压焊类型40引脚连接器(直出类型)
适合电线尺寸AWG28(绞合线)
AWG30(单线)

适合规格:DNV GL

A6CON4

外部配线连接方式40引脚连接器
类型焊接型40针连接器(直/斜合并使用类型)
适合电线尺寸0.3mm2(AWG22)(绞合线)

适合规格:DNV GL

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 连接器 CC-Link 40引脚连接器(FCN连接器)