マウントベース
粘着テープ付き
寸法図
インシュロックタイは縦方向、横方向、いずれからでも結束可能。
材質 | 66ナイロン |
---|---|
色 | 乳白、黒 |
環境負荷物質管理情報 | RoHS適合 HF:ハロゲンフリー |
グレード | 標準 |
型番 | 寸法(mm) | 1個当たりの 最大静荷重 N(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | φD | C | E | F | H | ||
MB3A-L | 19.0 | 19.0 | 2.9 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | 5.0 | 8.8(0.9) |
MB3A-VHB2 | 19.0 | 19.0 | 2.9 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | 5.0 | 8.8(0.9) |
MB4A-L | 28.0 | 28.0 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 19.6(2) |
MB4A-VHB2 | 28.0 | 28.0 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 19.6(2) |
MB5A | 38.0 | 38.0 | 4.7 | 10.0 | 2.5 | 27.5 | 8.0 | 98(10) |
型番 | 寸法(mm) | 1個当たりの 最大静荷重 N(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | φD | C | E | F | H | ||
MB3A-B | 19.0 | 19.0 | 2.9 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | 5.0 | 29.4(3) |
MB3A-B-L | 19.0 | 19.0 | 2.9 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | 5.0 | 8.8(0.9) |
MB3A-B-VHB2 | 19.0 | 19.0 | 2.9 | 4.0 | 1.3 | 13.5 | 5.0 | 8.8(0.9) |
MB4A-B | 28.0 | 28.0 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 49(5) |
MB4A-B-L | 28.0 | 28.0 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 19.6(2) |
MB4A-B-VHB2 | 28.0 | 28.0 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 20.0 | 6.5 | 19.6(2) |
MB5A-B | 38.0 | 38.0 | 4.7 | 10.0 | 2.5 | 27.5 | 8.0 | 98(10) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|