D5000系列用触头。
[特长]
▪ 大电流接触器:采用耐“撬”的BOX形状的接触器理论,具有与传统Dynamic系列相同的实绩。使用与D-3000系列相同的最新开发的铜合金材料,兼备优越的弹性和导电率,值得信赖的插座接点。还另外追加了可进一步覆盖高电流领域的镀银型D-5000α系列。可根据用途选择触头类型。
▪ 时序触头:在装配时,需要首先将带有的静电等传递至大地,然后才可以进行时序装配。为了能按序连接,开发了长引板。本产品可以与通常的引板·触头组合使用,搭建时序连接环境。
▪ 大电流用尖齿(引线):基板安装型尖齿(引线)为最新开发的双股引线。由于可以较大地确保与印刷电路板的接合面积,因此,可以切实实现图案和连接器的接合。
▪ IP20(防止手指的接触):关于安装在装置一侧带有常电部的应用,建议使用逆向安装型的D-5300。利用插座接点可收容至装置侧(面板侧)的外壳,装置侧的连接器可满足IP-20标准。