D3000系列用触头
商品
评价
详情
  • D3000系列用触头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

D3000系列用触头

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
TE可靠耐用的Dynamic系列连接器非常适合用于振动和对安装效率要求较高的应用环境。
D-3000系列是Dynamic系列中广泛用于工业设备的“信号用”和“电源用”连接器。
针脚间距分为标准3.81mm和高电压型5.08mm:
        标准3.81mm:主要用于信号电路和电源电路
        高电压型5.08mm:主要用于高压电源电路
为了满足小型高功率化的设备需求,电源用规格的产品使用了新开发的铜合金,使每个针脚能够承载的电流达到15A。秉着“对于客户各式使用用途,Dynamic系列都要支持。为此,要完善壳体和线路板安装式的多样化”的设计理念,D-3000系列的所有触头都可以适用于该系列所有外壳,通过外壳的多样变化,Dynamic系列可以满足各种不用的用途及设备需求

D-3000系列产品一览
米思米TE泰科D3000系列产品一览

米思米TE泰科D3000系列产品一览
产品特点
产品亮点
1.抗振动端子结构
采用汽车行业广泛应用的抗振动的插座和插头的盒型结构(3点接触)。它被证明在实际作业环境下能发挥稳定的可靠性的端子结构。
2.三种镀层
根据使用用途,选择镀层的种类,实现了性价比的优化。插拔次数少,通常环境下的用途配备镀锡,插拔次数多的途配备镀金0.38μm,恶劣环境下配备镀金0.76μm。
3.两种接点压力
两种不同接点压力的端子可供选择,以适应应用环境,可区分使用,插拔次数多和多位用途使用标准接点压力件,有振动用途使用高接点压力件。
4.高电流
该尺寸可承载最大15A(温升30度以下)电流电。通过新开发的铜合金材料和可靠的3点接触结构实现。
5.锁定感
配合时,清脆的锁定音和振动传递给作业员,使得在无法目视的作业环境下,也可放心使用,而不会出现配合不到位(半配合)等缺陷。
6.键位
壳体上设有键位(插槽),通过区分使用X键和Y键,防止错误配合。若使用键位插塞,可进一步提升键位功能。

端子特点(D-3000系类图例)

米思米TE泰科D3000系列端子特点Dynamic
接点压力调节型端子
• 端子的镀层配备金、锡两种。
均可通过调节辅助弹簧间隙(A~C 的各位置)获得最佳接点压力。
同时,镀金端子还根据使用目的,配备高接点压力端子和标准接点压力端子两种。
• 抗过应力结构
是指为尽量控制异物或撬动对主触点损坏的防护结构。
(D-2 S、M/D-3 S、M、L、2L、3L/D-5 S、M的各插座端子)
米思米TE泰科D3000系列端子剖面结构图Dynamic
镀层类型接点压力位置接点压力标记适用位数规格应用插抜次数
镀金标准接点压力1.47N左右A1~100位标准信号/电源用多位
插拔次数多的电路
500次
高接点压力2.45N左右BH1~20位振动/大电流信号/电源/电机用
振动多的应用
500次
镀锡高接点压力3.92N左右CH1~10位大电流信号/电源用
插拔次数少的电路
100次
 
插头/ 插座接触方式
插头侧采用片状插片方式,插座侧采用带支撑的插座(以下简称插座)方式。其结构非常抗振动。(见下图)
接触方式采用高可靠性的3 点接触方式。

米思米TE泰科D3000端子触点接触方式
端子与外壳的固定
端子的固定方式采用外壳悬挂固定,故端子本身无锁定,容易插入壳体,也绝无脱落的风险。
外壳插入时有清脆的锁定音,易于确认插入。
端子可使用专用工具拔出。

米思米TE泰科D3000端子触点接触方式剖面图
外壳亮点(D-3000 系列图例)
米思米TE泰科D3000外壳特点
连接器易于插入和拔出
• 连接器容易插入和拔出,配合时,有清脆的锁定音
• 连接器的拔出,只需抓住壳体两侧的的两个锁扣,即可轻易解锁。
(D-3100/D-3200/D-4000/D-5200 系列)
米思米TE泰科D3000插拔动作
• 出于安全考虑壳体角部充分磨圆,以免插入和拔出连接器时伤手。
米思米TE泰科D3000配合确认线
加强线路板的牢度
• 考虑到机器人自动贴装,垂直和水平式插头头部均装有加强固定脚
米思米TE泰科D3000固定脚
注意:固定脚与1.6mm 线路板厚度一致,若为2.4mm 线路板,有时强度会降低。
•特别是水平安装在壳体的底部,与现行方式相比,通过装在插座壳体的插入口附近的固定,可抵抗安装后电缆引起的摆动。
米思米TE泰科D3000电缆摆动
防振动机构
• 插头和插座壳体均有多条肋型结构(凹凸),为抗振动的结构,使插座壳体完全插入插头壳体,壳体间不再出现晃动。
米思米TE泰科D3000防震结构
防误插结构
•部分产品(D-1200D/D-2100S/D-2100D/
D-3100S/D-3100M/D-3200S/D-3200M/
D-3200T/D-4000/D-5200S/D-5200M有防止误插结构的键位。通过使用键位, 防止其他品种误插。( 键位插塞见P104, 仅适用D2000 系列和P105,仅适用于D3000 系列)

米思米TE泰科D3000防误差结构
胶带标识
• 壳体表面可以贴胶带标识。

米思米TE泰科D3000胶带标识
显而易见的电路标识
•插头和插座壳体均有电路标识,以便易于压装电缆。

米思米TE泰科D3000电路标识
尺寸图
插孔型触头尺寸图
米思米TE泰科D3000系列插孔型触头尺寸

插针型触头尺寸图
米思米TE泰科D3000系列插针型触头尺寸
规格概述
规格确认标记
接点压力标记……仅限高接点压力端子在插座端子的底部有“H”标记。(无标记的是标准接点压力端子)
(仅限D-3 端子)

• 镀层标识……在端子的侧面标记有下述编号,以使镀层的种类和镀层厚度一目了然。该数字与端子型号的附加编号一致。
 - 2……镀金0.38μm 厚
 - 3……镀金0.76μm 厚

*注关于镀层选择,详情参考

• 端子与工具的通用标记
分别标识端子系列(D-1/D-2/D-3/D-4/D-5) 和线径标记(SS、S、M、L),以防止端子与手动工具和拔出工具不符。

线径标识如下:
D-1
     S ……AWG#30-28
     M ……AWG#28-22
     L ……AWG#28-22
     2L ……AWG#22-18

D-2
     S ……AWG#28-24
     M ……AWG#22-18

D-3
     S ……AWG#28-24
     M ……AWG#24-20
     L ……AWG#20-16
     2L ……AWG#16-14
     3L ……AWG#16-14

D-4
     M ……AWG#16-14
     L ……AWG#14-12

D-5/D5α
     SS ……AWG#20-16
     S ……AWG#16-14
     M ……AWG#12-10
     L ……AWG#8
米思米TE泰科D3000系列规格概述
使用案例
电梯典型应用
米思米TE泰科D3100S电梯案例
注意事项
镀层选择速选表
电压电流应用镀锡镀金
0.38μ0.76μ
标准压力高接点压力标准压力高接点压力
3V以下
1A以下
一般规格★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★
有振动★ ★★ ★ ★
环境恶劣★ ★★ ★ ★
插拔多★ ★★ ★ ★★ ★
位数多★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ ★
3~30V
1~10A
一般规格★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★
有振动★ ★★ ★ ★
环境恶劣★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★
插拔多★ ★★ ★ ★★ ★
位数多★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ ★
3V以上
1A以上
一般规格★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
有振动★ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★
环境恶劣★ ★★ ★★ ★ ★★ ★ ★
插拔多★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ ★
位数多★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ ★

选择镀层的参考( 本参考仅适用于D-3000 系列,未必与 品一致,因此请了解后再使用。)
镀金、镀锡的选择根据应用的电压、电流、环境(振动、温度、气体等)、位数等而异。
一般工业设备建议使用镀金端子,但出于成本考虑,客户可以根据实际应用需求,选择镀锡端子。以下对Dynamic 系列特性进行汇总,请供参考选择。
(1) 根据电压、电流进行选择
 镀金不确定区镀锡无镀层 (参考)
电压3V以下3 - 30V30 - 100V100V 以上
电流1A以下1 - 10A10A以上0.1A 以上
(表-1)
由表-1 可知,3V、1A 以下时,请务必使用镀金。30V、1A 以上时,也可使用镀锡。不确定区的选择可能最为复杂。其为镀金、镀锡均可使用的区域,但却受到环境的极大影响。
在清洁的环境下,也可使用镀锡。相反,如果环境恶劣,例如在高温、高湿,可能受气体影响振动较大或拔插较多等情况下,请务必使用镀金。
(2) 根据位数进行选择(根据接点压力进行选择)
容易被忘记的就是根据位数进行选择。如果端子的接点压力很高,则无论1)项的电压、电流,都可在镀锡或无镀层下使用。但若插拔力太高,将无法拔插,不能用作连接器。因此,一般降到可使用的区域后再使用,此时又将遭遇氧化问题。防止氧化的手段,可使用锡(最佳接点压力2.94N 左右)或金(最佳接点压力1.18N 左右)进行镀层后使用。但若位数增多,插拔力亦会按比例增加,拔插将变得十分困难。一般连接器拔插的限度,赤手约为39.2N,超过该限度时,若不使用螺丝刀、其他工具,将十分困难。
目前,DynamicD - 3000 系列的最大位数为 20 位。端子的接点压力,镀锡为3.92N,镀金为2.45N 和1.47N(备有高接点压力型和标准型,以便能够根据应用进行选择)
例如,假设20 位使用3.92N 镀锡,如果计算插入力、拔出力,则分别为58.8N 和49.0N,超出赤手拔插区域,很难使用。由此可知,如果位数增多,则无论1)项的电压、电流的条件,必须选择镀金。
表-2 表示对应最大位数,请参考。
接点压力对应最大位数
(1) 镀金 标准接点压力件: 1.47N20
(2) 镀金 高接点压力件: 2.45N20
(3) 镀锡 高接点压力件: 3.92N12
(表-2)注意:插入力、拔出力与接点压力不同
(3) 环境(振动、湿度、气体等)
关于环境,已在1)项的电压、电流中述及,现再次总结如下:众所周知,金的化学特性极其稳定,不易与其他元素发生化学反应,在耐氧化性方面性能十分优异。同时金的耐磨损能力很强,所以我们建议在震动、高温、有腐蚀气体环境中,请务必使用镀金端子。
(4) 其他
•不同金属镀层之间的连接
镀锡与镀金的组合有很大的离子化风险,若因结露等而产生电解液,则容易引起腐蚀。所以不建议混合使用。
•在同一应用中统一镀层
建议在同一应用中,尽量统一镀层的种类,这是为了避免组装及维修保养时,发生金和锡混淆并且连接到上述异种金属镀层的情况。鉴于相同理由,如果组装或线束加工在同一工厂内或车间,也建议尽量统一镀层。
相关产品
D3000系列用工具

D3000压接工具

注:工具选型请参考规格表手动工具列
规格表
性能规格
间距150mil
(3.81mm )
200mil
(5.08mm )
 项目
额定电压250V AC/DC600V AC/DC
额定电流单极:15A
3位:12A
6位:9.5A
16位:8A
(使用AWG#16电线时) 
接触电阻10mΩ最大
耐电压1,500V AC(1分钟)2,200V AC(1分钟)
工作温度-55~+105℃
位数/电线大小/额定电流

材质与精加工
种类材质精加工
插座端子
插头端子
铜合金光泽镀锡
和镍底镀金
线路板侧插头柱铜合金镀锡和镍底镀金
売体UL94V-0,玻纤增强热塑塑料PBT、PPS(SMT型)以
及液晶聚合物(电机连接器)、黑色
安全标准
下述安全标准,特定的型号已获批。请根据型号咨询是否获批。部分型号与敝社性能规格有所差异,敬请注意。

系列
D-3100、D-3400系列(3.81mm间距)D-3200、D-3500系列(5.08mm间距)
标准额定电压额定电流额定温度额定电压额定电流额定温度
产品标准 108-5349250V AC/DC上表-55℃ ~+105℃600V AC/DC上表-55℃ ~+105℃
UL
File NO.E28476 (Recognized Component)
取决于使用设备的要求条件取决于使用设备的要求条件取决于使用设备的要求条件取决于使用设备的要求条件
CSA
Report No. LR7189
250V AC/DC8A最大250V AC/DC8A最大
TÜV
License No.
R9151488(EN61984)
IP防护IP-00
过压类型(Ⅱ)
反复插入、拔出次数50次
250V AC 300V DCAWGA-20°C -+105°C400V AC 300V DCAWGA-20°C -+105°C
282282
263263
243243
224224
205205
186186
168168
148148
同上
过压类型(Ⅲ)
同上同上250V AC 300V DC同上同上
D3000系列D-3端子与适用工具
压接式
适用线径规格 
 
端子的型号适用工具型号
 
 
绝缘外皮外径
mm
线径标记插座端子插头端子CCII手动工具
PEW12手动工具
(仅限PEW12的模)
微型应用工具 
AWGmm2接点压力带装散装带装散装
28
26
0.08
0.12
0.8~1.2S标准接点压力
(仅限镀金)
175194-□
2298107-1**
175216-□
2311162-1**
175284-□ 175287-□ 91565-1 2836130-1 
240.21.0~1.4高接点压力1-175194-□1-175216-□
240.21.2~1.6M标准接点压力
(仅限镀金)
175195-□
2298107-2** 
175217-□
2311162-2**
FMLB
175285-□175288-□91559-12151080-1
22
20
0.3
0.5
17~2.6
(1~7~2.35)**
高接点压力1-175195-□1-175217-□ 
20
18
0.5
0.85
1.8~2.8L标准接点压力
(仅限镀金)
175196-□
2298107-3**
175218-□
2311162-3**
175286-□175289-□91558-12151018-1
161.252.2~2.8
(2.2~2.56)**
高接点压力1-175196-□1-175218-□
161.252.2~2.8 2L标准接点压力
(仅限镀金)
917484-□
2298107-4**
917511-□
2311162-4**
917485-□ 917512-□ 91560-1 2151119-1 
142.2高接点压力1-917484-□1-917511-□
161.253.1~3.33L标准接点压力
(仅限镀金)
353715-□
2298107-5**
353717-□
2311162-5**
353716-□ 353718-□ 91561-1 2151073-1 
142.23.3~3.8高接点压力1-353715-□1-353717-□

备注:镀层代码
             -2:0.38μm厚的镀金
             -3:0.76μm厚的镀金
             -5:镀锡(仅设置为高接点压力型)
带装为微型应用工具(工作台)用,散装为手动工具用。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问D3000系列产品是否有UL认证?
您好,该产品符合UL认证,可以出口美国、欧洲等。UL认证证书编码请见“规格表”中“安全标准”。
UL认证现在可以网上查询/下载资料,详情请见https://iq.ulprospector.com/zh-cn/
镀金和镀锡的触头该如何选择?XXX插座XXX插头应该选择哪一块触头?
您好,关于镀层选择请参考“基本信息”中“注意事项”镀层选择速查表。
关于连接器选择,D3000系列触头均可与D3000系列外壳搭配。请根据使用目的、用途确定外壳后,根据使用的电气环境、线规等因素选择触头即可。
我想实现XXX功能,外壳中的插头、插座该如何搭配?
您好,D3000系列组合样式丰富,D3000系列下也分为多个小系列,各系列的功能和用途请见“基本信息”中“产品概述”,以案例模型的方式一目了然地展现各系列的长处。确定所需要的功能后,再在小系列中选择需要的型号即可,各系列型号请详见产品目录
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 触头 > D3000系列用触头