型号 | 极数 | 额定电压 | 最大适用电线直径(mm) | 端子螺丝 | 适用压接端子(mm) | 使用环境温度 | 本体重量 |
OA-QTM32 | 3P | AC/DC | ø3×2个 /端子螺丝 | A | 0.5-2(圆形端子) Max.5.7 | -20至 +80°C | 约5g |
OA-QTM33 | ø3.5×2个 /端子螺丝 | B | 1.25-3(圆形端子) Max.6 | 约10g | |||
OA-QTM34 | ø5×2个 /端子螺丝 | C | 1.25-4·2-4(圆形端子) Max.8.5 | 约15g | |||
OA-QTM44 | 4P | 约19g | |||||
OA-QTM64 | 6P | 约30g |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
电线固定头 通用型(M螺纹) | 电线固定头 通用型(PG螺纹) | 电线固定头 金属制通用型 | PG型电缆固定头 |
型号 | 极数 | 额定电压 | 最大适用电线直径(mm) | 端子螺丝 | 适用压接端子(mm) | 使用环境温度 | 本体重量 |
OA-QTM32 | 3P | AC/DC | ø3×2个 /端子螺丝 | A | 0.5-2(圆形端子) Max.5.7 | -20至 +80°C | 约5g |
OA-QTM33 | ø3.5×2个 /端子螺丝 | B | 1.25-3(圆形端子) Max.6 | 约10g | |||
OA-QTM34 | ø5×2个 /端子螺丝 | C | 1.25-4·2-4(圆形端子) Max.8.5 | 约15g | |||
OA-QTM44 | 4P | 约19g | |||||
OA-QTM64 | 6P | 约30g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|