产品概述
【特长】
・适用的电线尺寸广泛,现场可灵活使用。
・材质:柔软的软质氯乙烯
・防止电线出现部分的断线问题
【用途】
・可使用再各种电气配线器具上(控制柜・箱体・限位开关・马达等)的出线部位。
产品特点
注意:
OA-1系列不是防水型。需要防水的地方请使用OA-W系列。
不得在以下环境中使用、保管。会成为产品劣化的原因。
酸、强碱、有机溶剂(辛纳、甲苯、苯等)的气氛。
水蒸气、油气、盐气的气氛。
其他,关于在特殊环境中使用,请在使用前咨询。
尺寸图
OA-05的尺寸 | OA-2的尺寸 |
| |
| |
OA-1的尺寸 | OA-15的尺寸 |
| |
使用方法
| | | | | | |
根据所使用的电线直径切断电缆 | | 紧固螺钉置于前端位置 | | 电线穿过 | | 拧紧螺丝固定电线 |
使用案例
使用于各种电气配线设备的出线部分
相关产品
规格表
|
|
OA-05 | ø3.5~4.5 | ø4~6 | ø6~8 | - | ø17 | G3/8 | 3mm | -25~+70℃ | 约11g | |
(PF3/8) | 以下 |
OA-1 | ø4~5.5 | ø5.5~8 | ø8~10 | ø10~12 | ø21 | CTG16 | 4mm | 约14g | |
(G1/2) | 以下 |
OA-15 | ø6~7 | ø7~11 | ø11~14 | ø14~16 | ø28 | CTG22 | 6mm | 约27g | |
(G3/4) | 以下 |
OA-2 | ø9~11 | ø11~14 | ø14~17 | ø17~19 | ø33.5 | CTG28 | 7.5mm | 约38g | |
(G1) | 以下 |