尼龙扎带
商品
评价
详情
  • 尼龙扎带
  • 尼龙扎带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

尼龙扎带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【特长】
・在需要电线、电缆、软管等捆扎的地方,可以广泛使用的标准型尼龙束带。
・可进行最大φ330(直径330mm)的捆扎。
・环路拉伸强度为3.7~79.4kg。
・头部容易弯曲,因此固定钳子后也可以扎好。
・通过顺畅的目测和基于规格的产品制作,可以在各种数据的背后印证,可以放心使用。

【用途】
・将电线固定在面板、墙壁、天花板等上或用于电线、电线、电缆等的捆扎。
产品特点
扎带
材质材质code
尼龙66无印
耐环境尼龙660
耐热尼龙6630
尺寸图
扎带
Pan-Ty扎带的尺寸图。

产品型号最大束线径
(φmm)
尺寸(mm)拉伸强度
*N(kg)
100根1000根ABCDEF
扎带
PLT.6SM-C-M15711.80.82.43.23.136(3.7)
扎带
PLT.7M-C-M17792.30.82.94.63.880(8.2)
扎带
PLT1M-C-M22992.51.13.94.64.380(8.2)
PLT1.5M-C-M32142
PLT2M-C-M51203
扎带
PLT1.5I-C-M351423.61.14.66.15.2178(18.2)
PLT2I-C-M51203
PLT2.5I-C-M642463.71.36.65.6
扎带
PLT3I-C-M762903.71.34.66.65.6178(18.2)
PLT4I-C-M102368
扎带
PLT1S-C-M251224.81.35.686.6222(22.7)
PLT1.5S-C-M38157
PLT2S-C-M48188
PLT2.5S-C-M642498.66.7
PLT3S-C-M76292
PLT4S-C-M102368
PLT4.5S-C-M114394
PLT5S-C-M127445
扎带
50根100根
PLT2H-L-TL512067.61.97.412.29.1534(54.5)
PLT2.5H-L-TL64249
PLT3H-L-TL76290
PLT4H-L-TL102368
50根100根
PLT6LH-L-C1525567.61.98.312.29.4534(54.5)
PLT7LH-L-C178627
PLT8LH-L-C203701
PLT9LH-L-C229775
PLT10LH-L-C262871
使用方法
扎带插入孔即可用
扎带
*图片仅供参考,产品以实物为准
使用案例
扎带
相关产品
规格表
扎带
Pan-Ty扎带的尺寸图。

产品型号最大束线径
(φmm)
尺寸(mm)拉伸强度
*N(kg)
100根1000根ABCDEF
扎带
PLT.6SM-C-M15711.80.82.43.23.136(3.7)
扎带
PLT.7M-C-M17792.30.82.94.63.880(8.2)
扎带
PLT1M-C-M22992.51.13.94.64.380(8.2)
PLT1.5M-C-M32142
PLT2M-C-M51203
扎带
PLT1.5I-C-M351423.61.14.66.15.2178(18.2)
PLT2I-C-M51203
PLT2.5I-C-M642463.71.36.65.6
扎带
PLT3I-C-M762903.71.34.66.65.6178(18.2)
PLT4I-C-M102368
扎带
PLT1S-C-M251224.81.35.686.6222(22.7)
PLT1.5S-C-M38157
PLT2S-C-M48188
PLT2.5S-C-M642498.66.7
PLT3S-C-M76292
PLT4S-C-M102368
PLT4.5S-C-M114394
PLT5S-C-M127445
扎带
50根100根
PLT2H-L-TL512067.61.97.412.29.1534(54.5)
PLT2.5H-L-TL64249
PLT3H-L-TL76290
PLT4H-L-TL102368
50根100根
PLT6LH-L-C1525567.61.98.312.29.4534(54.5)
PLT7LH-L-C178627
PLT8LH-L-C203701
PLT9LH-L-C229775
PLT10LH-L-C262871

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
扎带的作用是什么?
扎带又称扎线带、束线带、锁带,是用来捆扎东西的带子。一般按材质可分为尼龙扎带、不锈钢扎带、喷塑不锈钢扎带等,按功能则分为普通扎带、可退式扎带、标牌扎带、固定锁式扎带、插销式扎带、重拉力扎带等等。
本产品的优势是什么?
・在需要电线、电缆、软管等捆扎的地方,可以广泛使用的标准型尼龙束带。
・可进行最大φ330(直径330mm)的捆扎。
・环路拉伸强度为3.7~79.4kg。
・头部容易弯曲,因此固定钳子后也可以扎好。
・通过顺畅的目测和基于规格的产品制作,可以在各种数据的背后印证,可以放心使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 扎带 > 扎带 > 尼龙扎带
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页