INSULOK PEEK扎带 耐热、耐药品级
商品
评价
详情
  • INSULOK PEEK扎带 耐热、耐药品级
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

INSULOK PEEK扎带 耐热、耐药品级

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
在塑料树脂INSULOK中耐热性、耐辐射性最强的扎带。
【特长】
・耐热性高达240℃的塑料制INSULOK扎带的标准品。
・可在不能使用金属扎带,而且要求具备高耐环境特性的情况下使用。
・充分发挥塑料树脂的特性,可实现绝缘性优异而且柔和的捆扎。
・耐药品性仅次于氟树脂,除浓硫酸等部分药品外,不会受到侵蚀。
・具有耐辐射性、阻燃性、耐磨损性。气体发生量少,可有效减少真空环境下的气体释放。
【用途】
・最适用于半导体及显示面板制造业、各种工厂/挖掘设备、航空机、铁路车辆。
・灭菌机、干燥机、OA设备、汽车、造船等。
产品特点
扎带
利用塑料树脂的特性,有良好的绝缘性,并且可以灵活地固定扎带
・材质:PEEK
・使用温度范围:-55℃~+240℃
・等级:耐热・耐药品
・UL阻燃等级:UL94V-0
尺寸图
尺寸图
型号和外形图
型号捆绑径
φ(mm)
尺寸 mm张力强度
(最小値)
N (kgf)
适用工具
全长:L宽:A
PT2A4~351453.4230(23.45)EVO7SP
MK8
EVO9SP
MK9
MK9RE-F
PT2208~562204.7380(38.75)
*由于内部有固定(挂件表面的锯齿部分),所以也可以用于绝缘薄的电线。
使用方法
扎带插入孔即可用
扎带
*图片仅供参考,产品以实物为准
使用案例
扎带

*图片仅供参考,产品以实物为准
相关产品

规格表
尺寸图
型号和外形图
型号捆绑径
φ(mm)
尺寸 mm张力强度
(最小値)
N (kgf)
适用工具
全长:L宽:A
PT2A4~351453.4230(23.45)EVO7SP
MK8
EVO9SP
MK9
MK9RE-F
PT2208~562204.7380(38.75)
*由于内部有固定(挂件表面的锯齿部分),所以也可以用于绝缘薄的电线。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
扎带的作用是什么?
扎带又称扎线带、束线带、锁带,是用来捆扎东西的带子。一般按材质可分为尼龙扎带、不锈钢扎带、喷塑不锈钢扎带等,按功能则分为普通扎带、可退式扎带、标牌扎带、固定锁式扎带、插销式扎带、重拉力扎带等等。
本产品的优势是什么?
・耐热性高达240℃的塑料制INSULOK扎带的标准品。
・可在不能使用金属扎带,而且要求具备高耐环境特性的情况下使用。
・充分发挥塑料树脂的特性,可实现绝缘性优异而且柔和的捆扎。
・耐药品性仅次于氟树脂,除浓硫酸等部分药品外,不会受到侵蚀。
・具有耐辐射性、阻燃性、耐磨损性。气体发生量少,可有效减少真空环境下的气体释放。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 扎带 > 扎带 > INSULOK PEEK扎带 耐热、耐药品级