产品概述
短束线带用捆扎工具
【特长】
・小型、轻量、容易上手的设计
・只需轻轻的拉一下触发器,就可以拧紧和切断束线带
・切断时冲击较小,长时间工作也不会感到疲劳
・可以简单调整紧固强度,而且调整用的旋钮在触发器盖中被保护,所以可以一直保持稳定的工作
・通过使用数字测试器,可以继续进行紧固扭矩的校正管理
请和海尔曼太通品牌扎带一起使用。如果使用非品牌扎带,损坏不负责!
产品特点

产品画像图

产品各部位说明图
通过拉触发器,按顺序进行锁定装置的紧固和切断。此时,不给予紧固带超过必要的拧紧力,而是切断的结构。因为采用了独特的机械装置,所以经常能得到稳定的紧固强度。可有效紧固嵌入式细幅型(宽1.8~3.6mm)的结构。
尺寸图
重量:298g
扎带宽度:2.2~5.0mm
|
11.6~44.2 | 2.2~2.5 |
34~71 | 2.5~2.8 |
70.6~117.4 | 2.8~3.6 |
110~150 | 4.0~5.0 |
使用方法
使用案例
相关产品
规格表
型号:MK8重量:298g
扎带宽度:2.2~5.0mm
|
11.6~44.2 | 2.2~2.5 |
34~71 | 2.5~2.8 |
70.6~117.4 | 2.8~3.6 |
110~150 | 4.0~5.0 |