CAP CONE OA-WS系列 细长型
CAP CONE OA-WS系列 细长型的使用示例
型号 | 适用电线直径(mm) | 安装螺丝 | 使用环境 温度 | 本体重量 |
---|---|---|---|---|
OA-WS04M-20/25 | ø2至2.5 | M4 P=0.5 | -25至+100°C | 约2g |
OA-WS06M-25/40 | ø2.5至4 | M6 P=0.5 | 约4g | |
OA-WS07M-35/50 | ø3.5至5 | M7 P=0.5 | 约4g | |
OA-WS08M-45/60 | ø4.5至6 | M8 P=0.5 | 约5g | |
OA-WS09M-55/70 | ø5.5至7 | M9 P=0.5 | 约5g | |
OA-WS10M-65/80 | ø6.5至8 | M10 P=0.5 | 约6g | |
OA-WS12M-80/100 | ø8至10 | M12 P=0.5 | 约10g |
型号 | 适用电线直径(mm) | 安装螺丝 | 使用环境 温度 | 本体重量 |
---|---|---|---|---|
OA-WS04M-20/25E | ø2至2.5 | M4 P=0.5 | -25至+100°C | 约2g |
OA-WS06M-25/40E | ø2.5至4 | M6 P=0.5 | 约4g | |
OA-WS07M-35/50E | ø3.5至5 | M7 P=0.5 | 约4g | |
OA-WS08M-45/60E | ø4.5至6 | M8 P=0.5 | 约5g | |
OA-WS09M-55/70E | ø5.5至7 | M9 P=0.5 | 约5g | |
OA-WS10M-65/80E | ø6.5至8 | M10 P=0.5 | 约6g | |
OA-WS12M-80/100E | ø8至10 | M12 P=0.5 | 约10g |
安装CAP CONE。
穿过电线。
拧紧固定盖固定电线,
确认电线是否切实固定。
OA-WS04M-20/25的外形图和尺寸
OA-WS09M-55/70的外形图和尺寸
材质说明图。NBR:丁腈橡胶 EPDM:乙丙橡胶。
不可在油中、水中使用。
不可在以下环境中使用、保管。否则会导致产品老化。
耐油型(橡胶色-黑色)时
耐候型(橡胶色-蓝色)时
本产品是在OA-W发售之后,应CAP CONE小型化的要求而开发的产品。
它继承了以往产品的耐油性、耐候性及IP67级防护,并在此基础上研制了新的电缆紧固结构,
成功实现了比树脂制OA-W系列体积大大缩小的形状。
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|