Dynamic系列中的最小系列,D-1000系列。
[特长]
[适用于广泛的电线范围]
▪ 适用于AWG#30至AWG#18,具有广泛电线范围的触头。电线的覆盖外径实现最大尺寸2.2 mmφ(使用D-1200或D-1500系列时),即使在配电板上也可按标准条件进行使用。
[可更换冲模的压接工具]
▪ 标准工具为可更换冲模的工具。有一个把手,通过根据每个范围购买冲模的系统,可缩短供货周期,可将引入成本控制在最小限度。
[丰富的产品系列阵容]
▪ 根据所使用的电线尺寸、电压,准备有间距为2.0 mm的D-1100系列和间距为2.5 mm的D-1200系列。产品阵容中包括极数最大为40P的产品。
▪ 产品阵容中包括间距为3.5 mm的D-1500系列,最适宜用于传感器信号线的整理、电源的分支等应用中。
▪ 除了已有的标准色黑色以外,产品系列阵容中也包括彩色版本。
▪ 更积极地推进多个同极数连接器的使用,有助于缩短组装连接器时所花费的时间。
▪ 对于端子的镀层规格,除了现有标准产品的镀金以外,产品阵容中还包括更方便的镀锡产品。
▪ 可根据使用用途、品质、成本选择触头,可广泛使用。
本商品详情
- 是Dynamic系列中最小的D-1000系列产品。
- 适用电线范围广:本触头适用于AWG#30至#18的电线范围。电线外皮外径尺寸可达φ2.2(外径2.2 mm)(使用D-1200/D-1500系列时),在柜内也能标准使用。
- 模具可更换压接工具:标准工具的模具可以更换。采用一个手柄,模具可根据压接范围购买,可缩短生产周期,将引进成本降到最低。
- 丰富的系列产品:根据使用的电线尺寸和电压,备有2.0 mm间距的D-1100和2.5 mm间距的D-1200系列。极数最多可达40P。
- 还备有3.5 mm间距的D-1500系列,最适合传感器信号线的集中及电源分支等用途。
- 除了以往的黑色标准色,系列中还增加了彩色产品。
- 不仅可积极促进同极数的多个使用,还有利于缩短连接器组装时的时间。
- 电镀规格端子除了以往的镀金标准品,还增加了价格更低廉的镀锡产品。
- 可根据使用用途、品质、成本选择触头,应用更广泛。
- 连接器类型:线对板、线对线
- 端子样式:插座
- 防水性:否
- 连接器及触头的嵌合对象:印刷电路板、电线&电缆
- 连接器类型:外壳
- 系列号:1000
- 灼热丝额定值:标准件 - 非灼热丝
- 产品类型:连接器
端子特征
- 端子类型:插座
- 多端子类型:无
- 端子布局:直插式
- 分流器/短路棒:无
外壳特征
- Centerline(Pitch):3.3 mm [ 0.129 in ]
- 外壳材料:聚酯 GF
- 外壳颜色:黑色
尺寸
- 宽度:3.3 mm[ 0.129 in ]
- 高度:11.3 mm[ 0.444 in ]
- 长度:16.35 mm[ 0.643 in ]
使用条件
- 使用温度范围:-55 至 +105 °C [ -67 至 +221 °F ]
行业标准
- VDE:已试验 否
- UL:文件号 E28476
- CSA:文件号 LR7189
- UL:阻燃级 UL 94V-0
- CSA:额定 已认证
- UL:额定 已认证
- 认证/规格:CSA、 UL
- CSA 认证:是
D-1000系列 性能规格 标准
性能规格
极数/电线尺寸/额定电流
D-1100至1500系列
产品标准・使用说明书
材质及表面处理
安全标准
- ※ 交货时请务必索取使用说明书。
- ※ 还可索取互联网电子商品目录。
- 以下安全标准按型号进行认证。各型号有无认证请逐个咨询。
- 可能与产品的性能规格不同,请注意。详情均请进行咨询。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。