最适合20A电源线的工业用D-4000系列连接器。
[特长]
▪ 小型大电流触头:物理接点数增加,具有用于确保赫兹应力的4接点,是全新设计的触头。
▪ 从而不仅提高了电流容量(最大额定20A),可靠性也显著提高。
▪ 时序触头:在装配时,需要首先将带有的静电等传递至大地,然后才可以进行时序装配。
▪ 为了能按序连接,开发了长引板。
▪ 本产品可以与通常的引板·触头组合使用,搭建时序连接环境。
▪ 高电流用打孔(引线):电路板安装型的打孔(引线)是新开发的弯曲V字打孔。
▪ 广泛取得与电路板的接合面积,同时极力减小通孔,从而便于图形的迂回布线(专利申请中)。
▪ 锁定感应:嵌合时,即使在无法目视确认的作业环境下,通过向操作者传达明快的锁定声及振动,也可保证在不出现嵌合不足(半嵌合)等不良的情况下完成操作。
▪ 键控:外壳设有键控(缝口),通过分开使用X键和Y键,可防止误嵌合。