镀层 | 类型 | 接点压力 | 位置 | 接点压力标记 | 适用位数 | 规格 | 应用 | 插抜次数 |
镀金 | 标准接点压力 | 1.47N左右 | A | — | 1~100 位 | 标准 | 信号/电源用多位 插拔次数多的电路 | 500次 |
高接点压力 | 2.45N左右 | B | H | 1~20位 | 振动/大电流 | 信号/电源/电机用 振动多的应用 | 500次 | |
镀锡 | 高接点压力 | 3.92N左右 | C | H | 1~10位 | 大电流 | 信号/电源用 插拔次数少的电路 | 100次 |
位数 | 键 | 镀层 | 颜色 | 型号 | 尺寸 | ||
A | B | C | |||||
3 | X | 一 | 黑色 | 1-178288-3 | 26.8 | 22.8 | 7.2 |
Y | 一 | 黑色 | 2-178288-3 | ||||
4 | X | 一 | 黑色 | 1-178288-4 | 30.6 | 22.8 | 7.2 |
Y | 一 | 黑色 | 2-178288-4 | ||||
5 | X | 一 | 黑色 | 1-178288-5 | 34.4 | 22.8 | 7.2 |
6 | X | 一 | 黑色 | 1-178288-6 | 38.2 | 22.8 | 7.2 |
Y | 一 | 黑色 | 2-178288-6 | ||||
8 | X | 一 | 黑色 | 1-178288-7 | 45.8 | 22.8 | 72 |
10 | X | 一 | 黑色 | 1-178288-8 | 53.4 | 22.8 | 7.2 |
Y | 一 | 黑色 | 2-178288-8 |
位数 | 键 | 镀层 | 颜色 | 型号 | 尺寸 | ||
A | B | C | |||||
3 | X | 一 | 黑色 | 1-178802-3 | 40 | 33.6 | 127 |
Y | 一 | 黑色 | 2-178802-3 | ||||
5 | X | 一 | 黑色 | 1-178802-5 | 47 | 33.6 | 127 |
8 | X | 一 | 黑色 | 1-178802-7 | 59 | 33.6 | 127 |
10 | X | 一 | 黑色 | 1-178802-8 | 67 | 33.6 | 127 |
Y | 一 | 黑色 | 2-178802-8 |
位数 | 键 | 镀层 | 颜色 | 型号 | 尺寸 | ||
A | B | C | |||||
3 | X | 一 | 黑色 | 1-177648-3 | 25.6 | 33.6 | 127 |
Y | 一 | 黑色 | 2-177648-3 | ||||
5 | X | 一 | 黑色 | 1-177648-5 | 33.2 | 33.6 | 127 |
8 | X | 一 | 黑色 | 1-177648-7 | 44.6 | 33.6 | 127 |
10 | X | 一 | 黑色 | 1-177648-8 | 52.2 | 33.6 | 127 |
Y | 一 | 黑色 | 2-177648-8 |
位数 | 键 | 镀层 | 颜色 | 型号 | 尺寸 | ||
A | B | C | |||||
3 | X | 金 | 黑色 | 1-178293-2 | 21.6 | 22.1 | 10.9 |
金 | 黑色 | 1-178293-3 | |||||
锡 | 黑色 | 1-178293-5 | |||||
Y | 金 | 黑色 | 2-178293-2 | ||||
金 | 黑色 | 2-178293-3 | |||||
锡 | 黑色 | 2-178293-5 | |||||
4 | X | 金 | 黑色 | 1-178294-2 | 25.4 | 22.1 | 10.9 |
金 | 黑色 | 1-178294-3 | |||||
锡 | 黑色 | 1-178294-5 | |||||
Y | 金 | 黑色 | 2-178294-2 | ||||
金 | 黑色 | 2-178294-3 | |||||
5 | X | 金 | 黑色 | 1-178295-2 | 29.2 | 22.1 | 10.9 |
金 | 黑色 | 1-178295-3 | |||||
锡 | 黑色 | 1-178295-5 | |||||
6 | X | 金 | 黑色 | 1-178296-2 | 33.1 | 22.1 | 10.9 |
金 | 黑色 | 1-178296-3 | |||||
锡 | 黑色 | 1-178296-5 | |||||
Y | 金 | 黑色 | 2-178296-2 | ||||
8 | X | 金 | 黑色 | 1-178297-2 | 40.7 | 22.1 | 10.9 |
金 | 黑色 | 1-178297-3 | |||||
锡 | 黑色 | 1-178297-5 | |||||
10 | X | 金 | 黑色 | 1-178298-2 | 48.3 | 22.1 | 10.9 |
金 | 黑色 | 1-178298-3 | |||||
锡 | 黑色 | 1-178298-5 | |||||
Y | 金 | 黑色 | 2-178298-3 |
位数 | 键 | 镀层 | 颜色 | 型号 | 尺寸 | ||
A | B | C | |||||
3 | X | 金 | 黑色 | 1-178313-2 | 21.6 | 9.4 | 21.6 |
金 | 黑色 | 1-178313-3 | |||||
锡 | 黑色 | 1-178313-5 | |||||
Y | 金 | 黑色 | 2-178313-2 | ||||
金 | 黑色 | 2-178313-3 | |||||
锡 | 黑色 | 2-178313-5 | |||||
4 | X | 金 | 黑色 | 1-178314-2 | 25.4 | 9.4 | 21.6 |
金 | 黑色 | 1-178314-3 | |||||
锡 | 黑色 | 1-178314-5 | |||||
Y | 金 | 黑色 | 2-178314-2 | ||||
金 | 黑色 | 2-178314-3 | |||||
锡 | 黑色 | 2-178314-5 | |||||
5 | X | 金 | 黑色 | 1-178315-2 | 29.2 | 9.4 | 21.6 |
金 | 黑色 | 1-178315-3 | |||||
锡 | 黑色 | 1-178315-5 | |||||
6 | X | 金 | 黑色 | 1-178316-2 | 33.1 | 9.4 | 21.6 |
金 | 黑色 | 1-178316-3 | |||||
锡 | 黑色 | 1-178316-5 | |||||
Y | 金 | 黑色 | 2-178316-2 | ||||
金 | 黑色 | 2-178316-3 | |||||
锡 | 黑色 | 2-178316-5 | |||||
8 | X | 金 | 黑色 | 1-178317-2 | 40.7 | 9.4 | 21.6 |
金 | 黑色 | 1-178317-3 | |||||
锡 | 黑色 | 1-178317-5 | |||||
10 | X | 金 | 黑色 | 1-178318-2 | 48.3 | 9.4 | 21.6 |
金 | 黑色 | 1-178318-3 | |||||
锡 | 黑色 | 1-178318-5 | |||||
Y | 金 | 黑色 | 2-178318-2 |
电压电流 | 应用 | 镀锡 | 镀金 | |||
0.38μ | 0.76μ | |||||
标准压力 | 高接点压力 | 标准压力 | 高接点压力 | |||
3V以下 1A以下 | 一般规格 | 一 | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
有振动 | 一 | ★ | ★ ★ | ★ | ★ ★ ★ | |
环境恶劣 | 一 | ★ | ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | |
插拔多 | 一 | ★ ★ | ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ | |
位数多 | 一 | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ | |
3~30V 1~10A | 一般规格 | 一 | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
有振动 | 一 | ★ | ★ ★ | ★ | ★ ★ ★ | |
环境恶劣 | 一 | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | |
插拔多 | 一 | ★ ★ | ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ | |
位数多 | 一 | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ | |
3V以上 1A以上 | 一般规格 | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ |
有振动 | 一 | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | |
环境恶劣 | 一 | ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ | |
插拔多 | 一 | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ | |
位数多 | 一 | ★ ★ ★ | ★ ★ | ★ ★ ★ | ★ ★ |
镀金 | 不确定区 | 镀锡 | 无镀层 (参考) | |
电压 | 3V以下 | 3 - 30V | 30 - 100V | 100V 以上 |
电流 | 1A以下 | 1 - 10A | 10A以上 | 0.1A 以上 |
接点压力 | 对应最大位数 | ||
(1) 镀金 标准接点压力件: 1.47N | 20 | ||
(2) 镀金 高接点压力件: 2.45N | 20 | ||
(3) 镀锡 高接点压力件: 3.92N | 12 |
适用线径规格 | 绝缘外皮 外径 mm | 线径 标记 | 端子的型号 | 适用工具型号 | ||||||
AWG | mm2 | 插座端子 | 插头端子 | CCII手动工具 PEW12手动工具 仅限PEW12的模) | 微型 应用工具 | |||||
接点压力 | 带装 | 散装 | 带装 | 散装 | ||||||
28 | 0.08 | 0.8~1.2 | S | 标准接点压力 (仅限镀金) | 175194-□ 2298107-1** 1-175194-□ | 175216-□ 2311162-1** 1-175216-□ | 175284-□ | 175287-□ | 91565-1 | 2836130-1 |
26 | 0.12 | |||||||||
24 | 0.2 | 1.0~1.4 | 高接点压力 | |||||||
24 | 0.2 | 1.2~1.6 | M | 标准接点压力 (仅限镀金) | 175195-□ 2298107-2** | 175217-□ 2311162-2** FMLB | 175285-□ | 175288-□ | 91559-1 | 2151080-1 |
22 | 0.3 | 17~2.6 (1~7~2.35)** | 高接点压力 | 1-175195-□ | 1-175217-□ | - | ||||
20 | 0.5 | |||||||||
20 | 0.5 | 1.8~2.8 | L | 标准接点压力 (仅限镀金) | 175196-□ | 175218-□ 2311162-3** | 175286-□ | 175289-□ | 91558-1 | 2151018-1 |
18 | 0.85 | 2298107-3** | ||||||||
16 | 1.25 | 2.2~2.8 (2.2~2.56)** | 高接点压力 | 1-175196-□ | 1-175218-□ | |||||
16 | 1.25 | 2.2~2.8 | 2L | 标准接点压力 (仅限镀金) | 917484-□ 2298107-4** 1-917484-□ | 917511-□ 2311162-4** 1-917511-□ | 917485-□ | 917512-□ | 91560-1 | 2151119-1 |
14 | 2.2 | 高接点压力 | ||||||||
16 | 1.25 | 3.1~3.3 | 3L | 标准接点压力 (仅限镀金) | 353715-□ 2298107-5** 1-353715-□ | 353717-□ 2311162-5** 1-353717-□ | 353716-□ | 353718-□ | 91561-1 | 2151073-1 |
14 | 2.2 | 3.3~3.8 | 高接点压力 |
间距 | 150mil (3.81mm ) | 200mil (5.08mm ) |
项目 | ||
额定电压 | 250V AC/DC | 600V AC/DC |
额定电流 | 单极:15A 3位:12A 6位:9.5A 16位:8A (使用AWG#16电线时) | |
接触电阻 | 10mΩ最大 | |
耐电压 | 1,500V AC(1分钟) | 2,200V AC(1分钟) |
工作温度 | -55~+105℃ |
种类 | 材质 | 精加工 |
插座端子 插头端子 | 铜合金 | 光泽镀锡 和镍底镀金 |
线路板侧插头柱 | 铜合金 | 镀锡和镍底镀金 |
売体 | UL94V-0,玻纤增强热塑塑料PBT、PPS(SMT型)以及液晶聚合物(电机连接器)、黑色 |
系列 | D-3100、D-3400系列(3.81mm间距) | D-3200、D-3500系列(5.08mm间距) | ||||||
标准 | 额定电压 | 额定电流 | 额定温度 | 额定电压 | 额定电流 | 额定温度 | ||
产品标准 108-5349 | 250V AC/DC | 上表 | -55℃ ~+105℃ | 600V AC/DC | 上表 | -55℃ ~+105℃ | ||
UL File NO.E28476 (Recognized Component) | 取决于使用设备的要求条件 | 取决于使用设备的要求条件 | — | 取决于使用设备的要求条件 | 取决于使用设备的要求条件 | — | ||
CSA Report No. LR7189 | 250V AC/DC | 8A最大 | — | 250V AC/DC | 8A最大 | — | ||
TÜV License No. R9151488(EN61984) IP防护IP-00 过压类型(Ⅱ) 反复插入、拔出次数50次 | 250V AC 300V DC | AWG | A | -20°C -+105°C | 400V AC 300V DC | AWG | A | -20°C -+105°C |
28 | 2 | 28 | 2 | |||||
26 | 3 | 26 | 3 | |||||
24 | 3 | 24 | 3 | |||||
22 | 4 | 22 | 4 | |||||
20 | 5 | 20 | 5 | |||||
18 | 6 | 18 | 6 | |||||
16 | 8 | 16 | 8 | |||||
14 | 8 | 14 | 8 | |||||
同上 过压类型(Ⅲ) | — | 同上 | 同上 | 250V AC 300V DC | 同上 | 同上 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|