NWPC系列连接器 防水圆形金属连接器
商品
评价
详情
  • NWPC系列连接器 防水圆形金属连接器
  • NWPC系列连接器 防水圆形金属连接器
  • NWPC系列连接器 防水圆形金属连接器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

NWPC系列连接器 防水圆形金属连接器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
NWPC系列是基于NCS系列推出的防水型连接器,防护等级可达IPX6,同时拥有与NCS系列相同的各种尺寸与芯数。
外壳采用黄铜镀铬材质,坚固耐用,同时又耐盐碱腐蚀,即使在恶劣环境下也一样可以安心使用。
因此,被广泛应用在土木建机、应急电源设备、船舶、锻压机等设备上。
【 P・PM 】
直通插头
【 R・RF 】
面板插座
【 Ad・AdF 】
中继插座
【 Ad(F)・Ad(F)F 】
带法兰中继插座
七星NANABOSHI军规航空插头插座防水防尘七星NANABOSHI军规航空插头插座防水防尘七星NANABOSHI军规航空插头插座防水防尘七星NANABOSHI军规航空插头插座防水防尘
产品特点
七星NANABOSHI军规航空插头插座防水防尘 1、规格多样
外壳:14~64
芯数:2~40
类型:直通插头、中继插座、面板插座
   
七星NANABOSHI军规航空插头插座防水防尘 2、设计独特
连接处采用五键导轨设计,插拔时更顺畅
外壳采用锌合金压铸制造,更加经久耐用
符合IPX6防水等级,支持户外环境应用
   
七星NANABOSHI军规航空插头插座防水防尘 3、可拆卸端子
额定电流80A及以上端子,可通过专用工具进行拆卸。
规格概述
基本规格
外壳尺寸正芯/反芯芯数额定电压
(V)
额定电流
(A)
界限操作电压
(V)
耐电压
(V r.m.s)
适用电线截面积
(mm2)
使用温度范围
14正芯1、2125520010000.75-40℃~ +85℃
16反芯2、3125520010000.75
正芯11020010001.25
2、3、450.75
25反芯2、3、42501040020002
5
6、7530018001.25
正芯2、3、41040020002
51800
6、7300
851.25
30反芯2、3、42501540020002
51800
610-
853001.25
正芯22501540020003.5
3、42
5、6、71800
7H7-15001.25
81030018002
135-15001.25
44反芯2、3、42503050025005.5
5、6、8204002000
103芯:10A
其余:5A
30018003芯:2
其余:1.25
12
16
2051.25
40正芯2、3、42503050025005.5
5、6、8204002000
103芯:10A
其余:5A
30018003芯:2
其余:1.25
12
16
2051.25
54反芯2、350080600300030
425050500250014
82540020003.5
1020300
1515
254芯:15A
21芯:5A
18004芯:3.5
21芯:2
50正芯2、350080600300030
425050500250014
82540020003.5
1020300
1515
254芯:15A
21芯:5A
18004芯:3.5
21芯:2
60反芯102503030020008
15153.5
30515002
323芯:15A
29芯:5A
3芯:3.5
29芯:2
正芯2、3500150600300050
48030
102503030025008
15153.5
30518002
323芯:15A
29芯:5A
3芯:3.5
29芯:2
4052
64反芯2、3500150600300050
48030

材质/表面处理
部品材质表面处理
外壳黄铜镀铬
绝缘体合成树脂-
端子铜合金外壳14~30:镀镍
外壳40~64:镀银
外壳30(7H,13):镀金
密封圈合成橡胶-
使用案例
插针端子产品的电极裸露在外,如果用作【电源侧】接线时,可能会导致触电或短路。
为防止发生事故请如下图所示,在【电源侧】使用插孔端子产品,在【负载侧】使用插针端子产品。
七星NANABOSHI军规航空插头插座防水防尘
品牌介绍
七星研究所株式会社(NANABOSHI),1943年成立于日本东京,以连接器、压铸、光通信设备作为其三大核心业务。
其中连接器业务,又以圆形金属连接器为其主要产品,并在此基础上衍生出非防水、防水、海外规格等系列。
其连接器产品广泛应用于电力、设备、工厂自动化、基础通信等各个领域,尤其受到日本客户的欢迎。

尺寸图
●直通插头 NWPC-1 2-P3 4
外壳尺寸
1
芯数
2
端子形状
3
尺寸(mm)
ABCDEFG
141、2省略(插孔)
M(插针)
2111.510.5~12M19×12147.5~49-
161、2、3、42514.312.5M23.5×119.447.510
252、3、4、5、6、7、83221.413M29×124.45113
302、3、4、5、6、7、7H、8、133725.514M34×130.45713
402、3、4、5、6、8、10、12、16、204735.216M44×1.538.47321
442、3、4、5、6、8、10、12、16、20563917M52×1.546.47721
502、3、4、8、10、15、255745.220~30M54×1.547.395~10525
542、3、4、8、10、15、256649.420~30M61×1.557.395~10525
602、3、4、10、15、30、32、406755.220~30M64×1.557.3105~11530
642、3、47659.230M72×1.567.411530

尾夹规格
4
适用电缆外径(mm)
1416253040、4450、5460、64
55.0~5.94.5~6.0-----
66.0~6.9------
77.0~8.06.1~8.06.5~8.0----
9-8.1~10.08.1~10.08.0~10.0---
12----11.0~13.0--
11--10.1~12.010.1~12.0---
14----13.1~15.0--
13--12.1~14.012.1~14.0---
15---14.1~16.4---
16----15.1~17.015.0~17.0-
17---16.5~18.0---
18----17.1~19.017.1~19.0-
20----19.1~21.519.1~21.0-
22-----21.1~23.021.0~23.0
23----21.6~23.0--
24-----23.1~25.523.1~25.0
26------25.1~27.0
27-----25.6~28.0-
28------27.1~29.5
31------29.6~32.0
33------32.1~34.0
35------34.1~36.0
37------36.1~38.0

七星NANABOSHI军规航空插头插座

●中继插座 NWPC-1 2-AD3 4
外壳尺寸
1
芯数
2
端子形状
3
尺寸(mm)
ABCDEFG
141、2F(插孔)
省略(插针)
21128.5M19×12162-
161、2、3、42514.56.5M23.5×11947.210
252、3、4、5、6、7、832227.5M29×12459.213
302、3、4、5、6、7、7H、8、1337267M34×13067.713
402、3、4、5、6、8、10、12、16、2047369M44×1.53879.521
442、3、4、5、6、8、10、12、16、2056409M52×1.5468121
502、3、4、8、10、15、25574613M54×1.54797~10625
542、3、4、8、10、15、25665013M61×1.557101~11125
602、3、4、10、15、30、32、40675613M64×1.557112.530
642、3、4766013M72×1.567121.730

尾夹规格
4
适用电缆外径(mm)
1416253040、4450、5460、64
55.0~5.94.5~6.0-----
66.0~6.9------
77.0~8.06.1~8.06.5~8.0----
9-8.1~10.08.1~10.08.0~10.0---
12----11.0~13.0--
11--10.1~12.010.1~12.0---
14----13.1~15.0--
13--12.1~14.012.1~14.0---
15---14.1~16.4---
16----15.1~17.015.0~17.0-
17---16.5~18.0---
18----17.1~19.017.1~19.0-
20----19.1~21.519.1~21.0-
22-----21.1~23.021.0~23.0
23----21.6~23.0--
24-----23.1~25.523.1~25.0
26------25.1~27.0
27-----25.6~28.0-
28------27.1~29.5
31------29.6~32.0
33------32.1~34.0
35------34.1~36.0
37------36.1~38.0

七星NANABOSHI军规航空插头插座

●面板插座 NWPC-1 2-R3
外壳尺寸
1
芯数
2
端子形状
3
尺寸(mm)法兰形状
ABCDEaFGHIM
141、2F(插孔)
省略(插针)
12M19×114722.58.525~28.5342615圆形
161、2、3、414.5M23.5×1168.922.57.526.5373017
252、3、4、5、6、7、822M29×1258.522.5827.5443626
302、3、4、5、6、7、7H、8、1326M34×1301122.5829.5~30494131
402、3、4、5、6、8、10、12、16、2036M44×1.5401422.5934~36.5605241
442、3、4、5、6、8、10、12、16、2040M52×1.5441223936~41686045
502、3、4、8、10、15、2546M54×1.55014~23351343~56.5645051方形
542、3、4、8、10、15、2550M61×1.55410~20351341.5~54665255
602、3、4、10、15、30、32、4056M64×1.56014~223513.543.5~57.5705661
642、3、460M72×1.56420351354~56766265

七星NANABOSHI军规航空插头插座

●带法兰中继插座 NWPC-1 2-AD(F)3 4
外壳尺寸
1
芯数
2
端子形状
3
尺寸(mm)
ABCDEaFGHIM
161、2、3、4F(插孔)
省略(插针)
2514.523M23.5×119847.210403217
252、3、4、5、6、7、8322232M29×12410.559.213473926
302、3、4、5、6、7、7H、8、13372637M34×1301067.713524431

尾夹规格
4
适用电缆外径(mm)
162530
54.5~6.0--
76.1~8.06.5~8.0-
98.1~10.08.1~10.08.0~10.0
11-10.1~12.010.1~12.0
13-12.1~14.012.1~14.0
15--14.1~16.4
17--16.5~18.0

七星NANABOSHI军规航空插头插座
规格表
●端子排列图(嵌合面视图)
七星NANABOSHI军规航空插头插座
七星NANABOSHI军规航空插头插座
七星NANABOSHI军规航空插头插座
七星NANABOSHI军规航空插头插座
七星NANABOSHI军规航空插头插座

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
NWPC系列能否与NCS系列兼容?
NWPC系列是基于NCS系列推出的防水型连接器,两者拥有相同的各种尺寸与芯数。
因此从嵌合的角度来说,两者是可以兼容的,
但由于NJC系列为非防水型,两者嵌合时,NJW系列也将失去原有的防水功能。
什么是正芯和逆芯?
装有插孔端子的插头,以及与之结合用的装有插针端子的插座,成为正芯;
装有插针端子的插座,以及与之结合用的装有插孔端子的插座,成为逆芯;
正芯产品与逆芯产品间不能互相嵌合。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > NWPC系列连接器 防水圆形金属连接器