外壳尺寸 | 芯数 | 额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 耐电压 (V r.m.s) | 适用电线截面积 (mm2) | 备注 | 使用温度范围 |
16 | 3 | 125 | 10 | 1500 | 1.25 | - | -25℃~+85℃ |
5 | 5 | 1000 | 0.5 | - | |||
8 | - | 3 | 500 | 0.3 | 信号用 | -25℃~+60℃ | |
20 | 2、3 | 250 | 15 | 1500 | 2 | - | -25℃~+85℃ |
4、5 | 10 | 1.25 | - | ||||
7 | 10 | 1000 | 电子设备用 | ||||
10、12 | 5 | 0.5 | 电子设备用 | ||||
14 | - | 3 | 500 | 0.3 | 信号用 | -25℃~+60℃ | |
24 | 2、3 | 250 | 20 | 1500 | 3.5 | - | -25℃~+85℃ |
4、5 | 15 | 2 | - | ||||
10 | 10 | 1000 | 1.25 | 电子设备用 | |||
14、16 | 5 | 0.5 | 电子设备用 | ||||
21 | - | 3芯:6A 18芯:3A | 500 | 3芯:0.75 18芯:0.3 | 信号用 | -25℃~+60℃ | |
24 | 3 | 0.3 | 信号用 | ||||
28 | 16 | 250 | 10 | 1000 | 1.25 | 电子设备用 | -25℃~+85℃ |
24 | 5 | 0.5 | 电子设备用 | ||||
31 | - | 3芯:6A 28芯:3A | 500 | 3芯:0.75 28芯:0.3 | 信号用 | -25℃~+60℃ | |
37 | 3 | 0.3 | 信号用 | ||||
32 | 3、4 | 250 | 30 | 2000 | 5.5~6 | - | -25℃~+85℃ |
8、10、12 | 10 | 1500 | 2 | - | -25℃~+60℃ |
部品 | 材质 | 表面处理 |
外壳 | 锌合金或铝合金 | 梨面镀铬 |
绝缘体 | 合成树脂 | - |
端子 | 铜合金 | 镀银/镀金 |
密封圈 | 合成橡胶 | - |
NJW系列防尘盖 | |
![]() | |
●防止灰尘或异物混入嵌合部 |
外壳尺寸 1 | 芯数 2 | 端子形状 3 | 尺寸(mm) | |||||
A | B | C | D | E | F | |||
16 | 3、5、8 | F(插孔) M(插针) | 22 | 12.7 | 10.7 | M18×1 | 24 | 58 |
20 | 2、3、4、5、7、 10、12、14 | 26 | 16.3 | 10.7 | M22×1 | 26.5 | 60 | |
24 | 2、3、4、5、10、 14、16、21、24 | 30 | 20.5 | 10.7 | M26×1 | 29 | 67 | |
28 | 16、24、31、37 | 34.4 | 24.7 | 10.5 | M30×1 | 32 | 72 | |
32 | 3、4、8、10、12 | 44 | 28.3 | 17.5 | M37×1.5 | 39 | 101 |
尾夹规格 4 | 适用电缆外径(mm) | ||||
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
5 | 4.0~4.8 | - | - | - | - |
6 | - | 5.5~6.3 | - | - | - |
7 | 5.7~6.8 | - | - | - | - |
8 | 6.9~7.9 | 7.0~8.5 | 6.8~8.0 | - | - |
9 | 8.0~9.4 | - | - | - | - |
10 | - | 8.6~10.5 | - | 9.0~10.9 | - |
11 | 9.5~11.0 | - | 9.5~11.0 | - | - |
12 | - | - | - | 11.0~12.4 | - |
13 | - | - | 11.1~13.0 | - | - |
14 | - | - | - | 12.5~14.0 | - |
15 | - | - | 13.1~15.0 | - | - |
16 | - | - | - | 14.1~16.0 | 11.5~16.0 |
18 | - | - | - | 16.1~18.0 | - |
20 | - | - | - | - | 15.5~20.0 |
外壳尺寸 1 | 芯数 2 | 端子形状 3 | 尺寸(mm) | ||||
A | B | C | D | E | |||
16 | 3、5、8 | F(插孔) M(插针) | 22 | 13 | M18×1 | 24 | 58 |
20 | 2、3、4、5、7、 10、12、14 | 26 | 16.6 | M22×1 | 26.5 | 60 | |
24 | 2、3、4、5、10、 14、16、21、24 | 29 | 20.8 | M26×1 | 29 | 67 | |
28 | 16、24、31、37 | 34 | 25 | M30×1 | 32 | 72 | |
32 | 3、4、8、10、12 | 44 | 28.7 | M37×1.5 | 39 | 103 |
尾夹规格 4 | 适用电缆外径(mm) | ||||
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
5 | 4.0~4.8 | - | - | - | - |
6 | - | 5.5~6.3 | - | - | - |
7 | 5.7~6.8 | - | - | - | - |
8 | 6.9~7.9 | 7.0~8.5 | 6.8~8.0 | - | - |
9 | 8.0~9.4 | - | - | - | - |
10 | - | 8.6~10.5 | - | 9.0~10.9 | - |
11 | 9.5~11.0 | - | 9.5~11.0 | - | - |
12 | - | - | - | 11.0~12.4 | - |
13 | - | - | 11.1~13.0 | - | - |
14 | - | - | - | 12.5~14.0 | - |
15 | - | - | 13.1~15.0 | - | - |
16 | - | - | - | 14.1~16.0 | 11.5~16.0 |
18 | - | - | - | 16.1~18.0 | - |
20 | - | - | - | - | 15.5~20.0 |
外壳尺寸 1 | 芯数 2 | 端子形状 3 | 尺寸(mm) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | h | |||
16 | 3、5、8 | F(插孔) M(插针) | 13 | M18×1 | 16 | 10.8 | 2.1 | 10 | 26~29.7 | 26 | 20 | 17 |
20 | 2、3、4、5、7、 10、12、14 | 16.6 | M22×1 | 20 | 8.7 | 2.3 | 9.9 | 26.4~29.6 | 29 | 23 | 21 | |
24 | 2、3、4、5、10、 14、16、21、24 | 20.8 | M26×1 | 24 | 9 | 2.5 | 9.8 | 26.4~30.7 | 32 | 26 | 25 | |
28 | 16、24、31、37 | 25 | M30×1 | 28 | 9.4 | 2.3 | 10.5 | 26~28.2 | 35 | 29 | 29 | |
32 | 3、4、8、10、12 | 28.7 | M37×1.5 | 32 | 11.1 | 3.5 | 17.6 | 35.2~38.3 | 45 | 36 | 33 |
外壳尺寸 1 | 芯数 2 | 端子形状 3 | 尺寸(mm) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | h | |||
16 | 3、5、8 | F(插孔) M(插针) | 22 | 13 | M18×1 | 24 | 58 | 10 | 2.1 | 26 | 20 | 17 |
20 | 2、3、4、5、7、 10、12、14 | 26 | 16.6 | M22×1 | 26.5 | 60 | 10 | 2.3 | 29 | 23 | 21 | |
24 | 2、3、4、5、10、 14、16、21、24 | 29 | 20.8 | M26×1 | 29 | 67 | 10 | 2.5 | 32 | 26 | 25 | |
28 | 16、24、31、37 | 34 | 25 | M30×1 | 32 | 72 | 10.5 | 2.3 | 35 | 29 | 29 | |
32 | 3、4、8、10、12 | 44 | 28.7 | M37×1.5 | 39 | 103 | 17.6 | 3.5 | 45 | 36 | 33 |
尾夹规格 4 | 适用电缆外径(mm) | ||||
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
5 | 4.0~4.8 | - | - | - | - |
6 | - | 5.5~6.3 | - | - | - |
7 | 5.7~6.8 | - | - | - | - |
8 | 6.9~7.9 | 7.0~8.5 | 6.8~8.0 | - | - |
9 | 8.0~9.4 | - | - | - | - |
10 | - | 8.6~10.5 | - | 9.0~10.9 | - |
11 | 9.5~11.0 | - | 9.5~11.0 | - | - |
12 | - | - | - | 11.0~12.4 | - |
13 | - | - | 11.1~13.0 | - | - |
14 | - | - | - | 12.5~14.0 | - |
15 | - | - | 13.1~15.0 | - | - |
16 | - | - | - | 14.1~16.0 | 11.5~16.0 |
18 | - | - | - | 16.1~18.0 | - |
20 | - | - | - | - | 15.5~20.0 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|