NET系列连接器 非防水圆形金属连接器
商品
评价
详情
  • NET系列连接器 非防水圆形金属连接器
  • NET系列连接器 非防水圆形金属连接器
  • NET系列连接器 非防水圆形金属连接器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

NET系列连接器 非防水圆形金属连接器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
【特长/特性】具有采用金属外壳与导电顺控结构的接地触头的NET系列
【用途】适用于电缆连接、面板安装式
【注意事项】直通型连接器需与面板安装型,中继型连接器配合使用
【尺寸(适用电缆直径)】10~19.5mm
【适用PIN・连接器】直通型
【芯数】3,4,8
【额定电流(A)】15,20,30
【额定电压(V)】250
【IP等级】IP67

欧州安全規格対応の電源コネクタで、U L規格、CSA 規格も取得

半導体製造装置をはじめ、各種 FA 機器に多数の実績があります。
(絶縁抵抗)最も近接する導体間を指定の電圧で測定した時、2,000MΩ以上である。
(耐電圧)最も近接する導体間に規定の電圧を 1 分間印加しても、短絡等の異常がない。
(接触抵抗)一対のコンタクトを正規の長さまで結合させた時の導体抵抗は、3mΩ以下である。
(耐振性)振動試験を行った時、機能上支障がなく、接触抵抗は 3mΩ以下である。
(衝撃)衝撃試験を行った時、機能上支障がなく、接触抵抗は 3mΩ以下である。
(耐湿性)湿度試験を行った後、機能上支障がなく、絶縁抵抗は 10MΩ以上である。
(温度サイクル)温度サイクル試験を行った後、機能上支障がなく、絶縁抵抗は 2,000MΩ以上である。
(塩水噴霧)塩水噴霧試験を行った後、機能上支障がなく、接触抵抗は 3mΩ以下である。

RoHSRoHS指令対応品
防水性
锁定方式ねじロック方式
機構•材質特徴
規格について
結線方式はんだづけ

はんだづけタイプ コンタクト配列

はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ20
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ24
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ28
はんだづけタイプ コンタクト配列 シェルサイズ32
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > NET系列连接器 非防水圆形金属连接器