PMF-12B
安装例
外观尺寸图
安装图(安装板较厚时,不使用螺母,加工螺孔进行安装。)
孔加工图:不使用螺母
孔加工图:使用螺母
型号 | PMF-12 | PMF-12HA |
---|---|---|
空气流量 | 450ml/min(差压=70 mbar条件下) | 2000ml/min(差压=70 mbar条件下) |
耐水压 | 0.6bar/30sec | 0.3bar/30sec |
推荐紧固扭矩 | 0.6至0.8 N·m | |
依据标准 (螺母除外) | IEC529,2nd(防水、防尘试验):IP66·IP67·IP68·IP69K IEC60068-2-1, 2,14(耐热试验):−40°C至+125°C IEC600-2-78(恒温高湿试验):温度85°C/湿度85%1000小时 UL94-V0 f1(阻燃性) |
型号 | 材质 | G | 螺母SW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅灰色 | 黑色 | (1)本体 | (2)过滤器 | (3)O形圈 | (4)螺母 | 螺纹标准 | 螺丝外径 | 安装孔径 | |
PMF-12S | PMF-12B | PA6 GF10%(UL94V-0) | PTFE | 硅橡胶 | PA6(UL94V-2) | M12×1.5 | φ12 | φ12.2 | 17 |
PMF-12HAS | PMF-12HAB | PA6 GF10%(UL94V-0) | PTFE | 硅橡胶 | PA6(UL94V-2) | M12×1.5 | φ12 | φ12.2 | 17 |
PMF-32S
安装例
特长
外观尺寸图
孔加工图
安装图
空气流量 | 16l/min(差压=12mbar条件下) |
---|---|
耐水压 | 0.3bar/30sec |
推荐紧固扭矩 | 5N·m |
依据标准 (螺母除外) | IEC529,2nd(防水、防尘试验):IP66·IP67·IP68·IP69K IEC60068-2-1, 2,14(耐热试验):−40°C至+125°C IEC600-2-78(恒温高湿试验):温度85°C/湿度85% 1000小时 IEC62108.10.8·9(太阳能发电耐久测试):湿冷冻/高温测试、冰雹冲击测试 UL94-V0f1(阻燃性) |
型号 | 材质 | G | 螺母SW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)本体 | (2)过滤器 | (3)O形圈 | (4)螺母 | 螺纹标准 | 螺丝外径 | 安装孔径 | ||
PMF-32S | 聚碳酸酯 | PTFE | 硅橡胶 | PA6 | M32×1.5 | φ32 | φ33 | 41.5 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|