端子台用已印字(连号)水平印刷(横向)标记片 DEK 6.5 FWZ。
【特长】
·标记10片1行,5列为1板。
·绝大多数端子台两侧的肩部都设有安装标记的凹槽,能以一定的高度固定标记。
·标记为卡扣式标签,只需嵌入端子台的凹槽即可完成安装。
·50个装。
【用途】
·用作端子台的标记。
·已印字,可立即进行标记作业。
标记片 DEK 6.5 FWZ【50个装】的详情
可使用国际色标全色。可根据用户需求支持MC。
- 颜色:褐色/红色/橙色/黄色/绿色/蓝色/紫色/灰色/白色
- 印刷类型:FWZ=连续水平行
- 文字数:水平 最多4个字/垂直 最多3个字
技术数据
- 材料:聚酰胺66、无卤素
- UL 94 阻燃性等级:V2
- 温度范围:-40°C to 100°C
- 已印刷:黑色
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。