铜线用裸压接端子(R型)圆形
商品
评价
详情
  • 铜线用裸压接端子(R型)圆形
  • 铜线用裸压接端子(R型)圆形
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铜线用裸压接端子(R型)圆形

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
日本人气端子品牌日富,R型端子,可用于电线与电子元器件的接驳。
产品特点
日富 nichifu 裸 压接 端子

日富通过研发,升级技术,在未改变压着部位硬度的同时强化了端子头部的硬度。与旧有产品硬度(HV55)相比,HS端子(HV75~100)头部的硬度提高了约40%。端子头部在作业时更加不易变形,便于使用。
免去了作业间歇修正端子的时间,使得工作更为简便。与此同时压着部沿用原来的硬度,并未改变,仍旧有较优异的压着性。另一方面,与旧有型号相比,HS端子在压着部位增加了圆形沟槽的设计,使得端子更为契合压着工具。
本产品为接触面(舌部)是圆形、有固定螺丝用的安装孔的裸压接端子。请在电线结合范围内使用。
铜线专用,压接端子的电线结合范围,性能等各规格对应JIS规格电线(IV,KIV,VSF)
端子材质:无氧铜(C1020)/电镀锡
UL No. E44245
CSA No。LR-28418

日富 nichifu 裸 压接 端子 日富 nichifu 裸 压接 端子

型号说明
日富 nichifu 裸 压接 端子
规格概述
端子形状一览
由于端子适用的电线规格不同,端子形状会根据尺寸的不同发生变化。
详细形状请参考下记图片。
日富 nichifu 裸 压接 端子
使用方法
压着方法
日富 nichifu 裸 压接 端子日富 nichifu 裸 压接 端子日富 nichifu 裸 压接 端子日富 nichifu 裸 压接 端子
使用剥线钳等工具剥去相应长度的电线外皮。
剥线长度请参见下表。
将压着端子嵌入压着工具相应规格的槽中,并轻轻地钳住端子的中央部位,然后将电线插入端子中。电线插入到位后,压紧工具钳直至其自动松开为止。压着时请注意压着在端子圈的中央部位。压着钳松开后,张开手柄,取出电线和压着端子,即可完成。

日富 nichifu 裸 压接 端子常用端子标称规格
(注1)
适用电线规格电线的剥线尺寸(mm)
截面积(mm²) (注2)L1L2L(注3)
0.3/0.50.1~0.40.5~20~1B+L1+L2
1.250.25~1.65
21.04~2.63
3.51.65~4.6
5.52.63~6.64
86.64~10.521~20~2
(注1)请尽量使用导体截面积接近端子标称规格的电线。如遇到较细的电线时,请将芯线折叠后再进行压着。
(注2)将多根电线插入端子进行压着时,电线截面积之和应在电线容纳量范围内,并接近端子的标称规格。
(注3)L尺寸的计算公式用于简化求取电线的剥线尺寸,并非表示压着后的形状和尺寸。
注意事项
日富 nichifu 裸 压接 端子
使用案例
日富 nichifu 裸 压接 端子日富 nichifu 裸 压接 端子
压接端子广泛应用于配电箱、配电柜等产品中,用于连接各项电气器件,实现电流传输。压接端子也是各类线束产品的重要配件之一

尺寸图
日富 nichifu 裸 压接 端子
规格表
型号尺寸 (mm)AWG
ϕd2BLFEϕDϕd1
R0.3-22.25.212.04.94.52.21.024~20
R0.3-33.25.212.0
R0.3-3.53.76.615.07.2
R0.3-3N3.25.214.3
R0.3-44.36.615.0
R0.3-55.38.015.57.0
R0.75-33.25.612.04.74.52.51.422~18
R0.75-3.53.75.612.0
R1.25-1010.516.525.05.54.53.41.722~16
R1.25-22.25.512.04.75
R1.25-2S2.25.711.94.55
R1.25-33.25.512.04.75
R1.25-3N3.25.614.97.6
R1.25-3S3.25.711.94.55
R1.25-3.5N3.75.614.97.6
R1.25-3.5S3.75.711.94.55
R1.25-3.53.76.613.35.55
R1.25-3.5M3.76.813.96.0
R1.25-3.5L3.78.015.67.1
R1.25-44.38.015.67.1
R1.25-4M4.36.813.96.0
R1.25-55.38.015.67.1
R1.25-66.412.020.29.7
R1.25-88.412.020.2
R2-22.26.512.74.954.54.22.316~14
R2-3N3.25.614.97.6
R2-3S3.25.712.34.95
R2-33.26.512.7
R2-3.5N3.75.614.97.6
R2-3.5NS3.76.512.74.95
R2-3.53.76.614.46.6
R2-3.5S3.76.615.47.6
R2-3.5M3.78.016.07.5
R2-4S4.36.614.46.6
R2-4M4.38.016.07.5
R2-44.38.516.57.75
R2-5L5.312.021.511.0
R2-55.39.517.07.75
R2-5M5.38.016.07.5
R2-66.412.021.511.0
R2-88.412.021.5
R2-1010.515.024.512.5
R2-1213.019.028.514.5
R3.5-44.38.018.08.06.05.13.012
R3.5-5S5.39.620.09.2
R3.5-5L5.312.021.49.4
R3.5-66.49.620.09.2
R3.5-6L6.412.021.49.4
R3.5-88.413.525.512.75
R5.5-3M3.26.516.957.26.55.63.412~10
R5.5-3N3.27.017.2
R5.5-3S3.29.018.2
R5.5-3.5N3.77.017.2
R5.5-3.5S3.79.018.2
R5.5-3.53.79.519.58.25
R5.5-4N4.37.017.27.2
R5.5-4S4.39.018.2
R5.5-44.39.519.58.25
R5.5-5N5.38.017.77.2
R5.5-5S5.39.018.2
R5.5-55.39.519.58.25
R5.5-66.412.023.010.5
R5.5-88.415.028.014.0
R5.5-1010.515.028.0
R5.5-1213.019.232.516.4
R5.5-1415.019.232.5
R8-4S4.38.021.59.18.47.14.58
R8-44.312.023.5
R8-5S5.310.022.59.1
R8-55.312.023.5
R8-6S6.410.022.5
R8-66.412.023.5
R8-88.415.029.513.6
R8-1010.515.029.5
R8-1213.020.033.515.1
R8-1415.022.037.017.6
R14-5S5.310.026.511.510.09.05.86
R14-55.312.027.5
R14-6S6.410.026.5
R14-66.412.027.5
R14-6L6.416.032.514.5
R14-8S8.412.027.511.5
R14-88.416.032.514.5
R14-1010.516.032.514.5
R14-1213.022.040.019.0
R14-1415.030.048.523.5
R14-1617.030.048.5
R14-2021.030.048.5
R22-5S5.311.831.413.512.011.67.74
R22-55.316.533.313.05
R22-6S6.411.831.413.5
R22-66.416.533.313.05
R22-8S8.411.831.413.5
R22-88.416.533.313.05
R22-1010.517.536.315.55
R22-1213.022.042.319.3
R22-1415.030.051.324.3
R22-1617.030.051.3
R22-2021.030.051.3
R38-55.322.042.318.313.013.49.42
R38-6S6.415.339.018.35
R38-66.422.042.318.3
R38-8S8.415.339.018.35
R38-88.422.042.318.3
R38-10S10.515.339.018.35
R38-1010.522.042.318.3
R38-1213.022.042.3
R38-1415.030.052.324.3
R38-1617.030.052.3
R38-2021.030.052.3
R60-6S6.416.046.520.018.515.611.41/0
R60-66.422.048.519.0
R60-8S8.416.046.520.0
R60-88.422.048.519.0
R60-10S10.516.046.520.0
R60-1010.522.048.519.0
R60-1213.022.048.5
R60-1415.032.057.322.8
R60-1617.032.057.3
R60-2021.032.057.3
R60-2223.032.057.3
R70-88.424.051.020.019.017.613.52/0
R70-1010.524.051.0
R70-1213.024.051.0
R70-1415.032.062.527.5
R70-1617.032.062.5
R70-2021.032.062.5
R70-2223.032.062.5
R80-88.427.052.520.019.019.614.53/0
R80-1010.527.052.5
R80-1213.027.052.5
R80-1415.032.062.527.5
R80-1617.032.062.5
R80-2021.032.062.5
R80-2223.032.062.5
R100-88.428.553.520.2519.022.516.44/0
R100-1010.528.553.5
R100-1213.028.553.520.25
R100-1415.032.062.527.5
R100-1617.032.062.5
R100-1819.032.062.5
R100-2021.032.062.5
R100-2223.032.062.5
R150-88.436.067.322.327.026.619.5250~300MCM
R150-1010.536.067.3
R150-1213.036.067.3
R150-1415.036.083.338.3
R150-1617.036.083.3
R150-1819.036.083.3
R150-2021.036.083.3
R150-2223.036.083.3
R150-2728.042.083.335.3
R180-1010.538.577.028.0529.728.520.2300~350MCM
R180-1213.038.577.0
R180-1415.038.577.0
R180-1617.038.577.0
R180-1819.038.587.038.05
R180-2021.038.587.0
R180-2223.038.587.0
R200-10N10.544.073.224.533.232.924.0400MCM
R200-10S10.544.080.024.8
R200-12N13.044.073.224.5
R200-12S13.044.080.024.8
R200-1213.044.091.035.8
R200-1415.044.091.0
R200-1617.044.091.0
R200-1819.044.091.0
R200-2021.044.091.0
R200-2223.044.091.0
R200-2425.044.091.0
R200-2728.044.091.0
R250-1213.044.091.033.235.626.5-
R250-1415.044.091.0
R250-1617.044.091.0
R325-10N10.549.088.533.036.537.828.0500~600MCM
R325-10S10.550.595.033.25
R325-12N13.049.088.533.0
R325-12S13.050.595.033.25
R325-14S15.050.595.0
R325-1617.050.595.0
R325-1819.050.5105.043.25
R325-2021.050.5105.0
R325-2223.050.5105.0
R325-2425.050.5105.0
R325-2728.050.5105.0

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
通常情况下端子如何选型?
首先根据需求,确认端子产品的绝缘情况。绝缘端子,PVC绝缘端子(价格优惠,但是耐温较低,75℃左右)尼龙绝缘端子(品质高,耐温105℃左右,价格偏高)。裸端子的话,主要根据使用环境跟用途,决定端子的形状。然后根据电缆线径,螺丝孔径确认端子的大小尺寸。
端子产品具体有哪些认证?
端子产品最主要的认证为UL认证,测试标准较为严苛。UL认证没有专门的认证证书,而是通过列名的方式,表明该产品符合UL的标准。具体方法,具体产品型号都会对应一个UL No,根据UL No可以在UL官网上搜索到UL列名清单,确认产品型号即可。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 压接端子 > 压接端子 > 铜线用裸压接端子(R型)圆形