• 压接工具(P-75)
  • 压接工具(P-75)
  • 压接工具(P-75)
  • 压接工具(P-75)
  • 压接工具(P-75)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

压接工具(P-75)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
●裸压接端子,裸压接套筒(B / P)用
●附带成形确认结构
产品特点
HOZAN压接钳系列图
P-75压接钳高清大图
●符合日本工业标准JIS C9711
●附带成形确认结构
●弹性手柄握感更舒适,连续作业不疲惫
●附有日文版点检结果表&试验成绩表
P-75压接钳适配端子
●压接完成后,在压接端子上会被印上压接口尺寸
(具体尺寸对照参考下方【规格概述】部分说明)
尺寸图
P-75产品外观尺寸图
P-75压接钳外观尺寸图
规格概述
重量390g
适合尺寸压接标记
1.251
22
5.55
88
使用案例
日常检查方法
HOZAN P-75日常检查及保养方式
A.外观检查
B.结构检查:如图所示,轻捏捏住每个销钉,然后往前后左右移动确认间隙;如有松动,
 则模具连接板和手柄板的内径磨损或销钉磨损。在这种情况下,无法修复。
C.每次检查后,请确保润滑销钉和滑动表面
相关产品
关于此商品的常见问题 (FAQ)
JIS C9711是什么标准?
日本工业标准的屋内配线用电线的接线工具规格【JIS C9711】有以下的事项为规定。
1. 带有成形确认结构(没有达到正确的压接要求的话)压接的端子不能在工具中取出
2. 板牙部位带有尺度刻印
3. 板牙的硬度超过基准值
4. 手柄的最大负荷在基准值之内
5. 压接成形的高度达到压接成形的基准
6. 连接性能满足连接性能规定值
关于其他的、耐用性・材料・结构方面的规格、只有满足这些规格取得了认证的成品才能打上JIS的识别标示。
关于压接成型高度(褶皱高度)是怎么计算的?
褶皱高度就是使用压线钳压接时的压接部位褶皱的高度(a)、在工具安全检查方面、测定(a)部位比较难、所以采取压接钳最前端完全闭合状态下、测量板牙的凸部和凹部之间的距离。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 通用工具 > 压接工具 > 压接工具(P-75)
您还有2项规格未选