产品概述
●裸压接端子,裸压接套筒(B / P)用
●内藏切割器和剥线器
产品特点


●含RoHs证明
●附带刃口
●附带剥线口
●弹性手柄握感更舒适,连续作业不疲惫

●压接完成后,在压接端子上会被印上压接口尺寸
(具体尺寸对照参考下方【规格概述】部分说明)
尺寸图
P-722产品外观尺寸图

规格概述
275g |
|
1.25 | 1.25 | 0.25~1.65 | 0.57~1.4 | 22~16 |
2 | 2 | 1.04~2.63 | 1.14~1.8 | 16~14 |
使用案例

(图一)该产品没有成型确认机制,所以要确保握住并用力按压,直到完全接触图1中箭头所示的部分。
(图二)用副带的剥线装置可以很方便的获得适合1.25跟2.0端子的剥线长度。
(图三)存放时,请务必先紧握手柄,再推入stopper,如反之,则会将其损坏
相关产品