产品概述
●P-960 超细线专用型剥线钳
警告:手柄罩非绝缘,请不要在带电场所使用
产品特点
●尖端带有虎钳功能,方便将电线弯曲、拉直等
●使用了带弹性的具有单击感的制动阀,能够用手指轻松操作,能确保锁牢
●误差为1/100的高精度研磨抛光工艺,完全闭合情况下几乎接近浑圆,更好保护线芯
●弹性厚手柄设计,持续作业手臂不易疲劳
尺寸图
P-960/P-963/P-967/P-968剥线钳尺寸图
规格概述
HOZAN P-960/P-963/P-967/P-968剥线钳规格对比表
P-960超细线专用超细线专用型型
- | 0.8 | 1 | 1.6 | 2 |
0.3 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2 |
P-960 | |
●AWG线径电线用
34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
- | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
0.14 | 0.2 | 0.25 | 0.32 | 0.4 | 0.51 | 0.64 | 0.81 | 1.02 | 1.29 | 1.63 | 2.05 |
0.014 | 0.023 | 0.035 | 0.055 | 0.089 | 0.14 | 0.22 | 0.34 | 0.53 | 0.87 | 1.38 | 2.18 |
P-963 | ※1 | | | | | | | |
P-967 | | | | | | | |
P-968 | | | | | | | |
※1 P-963有其他的0.25mmφ、0.45mmφ尺寸的的带孔型号。
使用案例
选择合适的线缆直径进行作业
*图片仅供参考
相关文件